Что определяет плавность движения суставов робота?
Как интегрированные приводы улучшают плавность движения
Будущие направления развития плавности движения роботов
Заключение

Что делает движение роботизированного сустава плавным?

CubeMars / May 27,2026

С постоянным развитием человекоподобных роботов, экзоскелетных систем, четвероногих роботов и коллаборативных роботизированных манипуляторов плавность движения стала одним из ключевых показателей оценки производительности роботов. Сустав робота с плавным движением не только повышает точность и стабильность, но и обеспечивает более естественное взаимодействие человека и машины.


Плавность движения роботов напрямую влияет на их производительность в реальных сценариях применения.


Для человекоподобных роботов нестабильные или рывковые движения могут снижать способность к удержанию равновесия при ходьбе и динамическую координацию. В экзоскелетных системах низкое качество движения может влиять на комфорт ношения и безопасность эксплуатации. Коллаборативные роботы и роботизированные руки также полагаются на плавное управление суставами для обеспечения точных и повторяющихся операций.


Высокое качество плавности движения исполнительных механизмов обычно обеспечивает ряд прямых улучшений, таких как лучшая способность к управлению на низких скоростях, снижение вибраций и шума, более точное управление усилием, а также более естественные и плавные траектории движения. В то же время это также улучшает точность позиционного управления и обеспечивает более безопасный и стабильный опыт взаимодействия с человеком.


По мере того как робототехнические системы продолжают развиваться в сторону облегчённых конструкций и высокой плотности мощности, поддержание плавности движения при высоком крутящем моменте в ограниченном объёме становится всё более сложной задачей.


Итак, что же именно определяет «плавность» суставов робота?


Ответ выходит далеко за рамки только мощности двигателя. Качество движения робота определяется совокупностью множества факторов, включая конструкцию двигателя, редукторную передачу, обратную связь энкодеров, алгоритмы управления и уровень интеграции исполнительного механизма. В современных робототехнических системах даже небольшая оптимизация в этих областях может значительно улучшить общую динамическую производительность и стабильность движения.


Что определяет плавность движения суставов робота?


Низкий момент зацепления улучшает качество движения


Одним из важных факторов, влияющих на плавность суставов робота, является момент зацепления (cogging torque).


Момент зацепления — это нежелательное сопротивление, возникающее из-за магнитного взаимодействия между магнитами двигателя и пазами статора. Чрезмерный момент зацепления обычно вызывает рывки или неравномерность движения при работе на низких скоростях.


В таких применениях, как ходьба человекоподобных роботов, управление роботизированными манипуляторами и реабилитационные роботы, плавность на низких скоростях особенно критична. Даже небольшие колебания момента могут повлиять на точность движения и стабильность управления.


Для снижения эффекта зацепления современные робототехнические двигатели обычно используют:

  • Оптимизированную конструкцию магнитной цепи

  • Структуры с большим числом пар полюсов

  • Прецизионную конструкцию обмоток


Например, технология архитектуры безкорпусных моментных двигателей позволяет исполнительным механизмам обеспечивать более стабильный и непрерывный крутящий момент на всём протяжении движения.



Зазор редуктора напрямую влияет на точность суставов


Ещё одним ключевым фактором является люфт редуктора.


Люфт — это небольшой механический зазор внутри элементов передачи редуктора. Чрезмерный люфт приводит к задержкам, вибрациям и ошибкам позиционирования при изменении направления движения.


В роботизированных суставах снижение люфта особенно важно для таких высокопроизводительных применений, как:

  • Динамические шагающие роботы

  • Системы управления усилием

  • Высокоточные роботизированные манипуляторы

  • Роботы для взаимодействия с человеком


Различные типы передач имеют свои преимущества:

  • Гармонические редукторы: обычно обладают крайне низким люфтом и высокой точностью позиционирования

  • Планетарные редукторы: компактная конструкция с высокой плотностью крутящего момента

  • QDD (квази-прямой привод): ориентирован на обратимость и высокую динамическую реакцию


ake90-8


Правильный выбор редукторной структуры имеет большое значение для повышения общей плавности движения и качества управления.


Обратная связь энкодера влияет на стабильность движения


Обратная связь энкодера также является важным компонентом обеспечения плавного движения робота.


Контроллеры исполнительных механизмов используют сигналы энкодера для определения положения двигателя, скорости и крутящего момента. Если разрешение обратной связи недостаточно или сигнал нестабилен, это может привести к вибрациям, колебаниям и неточному движению.


Именно поэтому всё больше высокопроизводительных роботизированных приводов используют решения с двойными энкодерами.


Привод с двойным энкодером обычно состоит из энкодера на стороне двигателя и энкодера на выходной стороне. Такое решение позволяет одновременно получать состояние движения со стороны двигателя и выхода, что улучшает общую точность управления.


По сравнению с традиционными решениями двойные энкодеры обычно обеспечивают:

  • Более высокую точность позиционного управления

  • Более точное управление крутящим моментом

  • Лучшую компенсацию люфта

  • Более стабильную синхронизацию движения

  • Более точную обратную связь по усилию


В человекоподобных роботах, экзоскелетах и высокодинамических платформах такие решения значительно повышают плавность и согласованность движения суставов.


В то же время одноэнкодерные решения всё ещё имеют преимущества:

  • Меньшая сложность системы

  • Более низкая стоимость

  • Более компактная конструкция

  • Подходит для лёгких робототехнических платформ


Поэтому многие платформы предлагают оба варианта в зависимости от задач.


В практических робототехнических приложениях различные приводы часто оптимизируются под конкретные требования к суставам. В качестве примера можно рассмотреть некоторые робототехнические приводы CubeMars. робототехнические приводы, различные модели имеют разные акценты в архитектуре энкодеров, характеристиках крутящего момента, передаточном отношении и конструктивном исполнении.


Примеры моделей

Модель

Тип энкодера

Ключевые особенности

AK40-10 KV170

Один энкодер

Низкая инерция; высокая скорость работы

AK45-10 KV75

Один энкодер

Компактная конструкция; лёгкий вес; подходит для малых роботизированных суставов

AK80-9 V3.0 KV100

Двойной энкодер

Сбалансированный крутящий момент и динамика; высокая точность управления

AK10-9 V3.0 KV60

Двойной энкодер

Высокий крутящий момент; высокая стабильность управления

AK80-64 KV80

Двойной энкодер

Передаточное отношение 64:1; высокомоментное управление на низких скоростях


Продвинутые алгоритмы управления двигателем также критически важны


Одного лишь аппаратного обеспечения недостаточно для достижения высокого качества плавного движения робота. Алгоритмы управления также играют ключевую роль. В настоящее время FOC (Field-Oriented Control, векторное управление) является одним из основных решений, широко используемых в управлении роботизированными двигателями.


По сравнению с традиционными методами управления, FOC обычно обеспечивает:

  • более стабильный выход тока

  • меньшие пульсации крутящего момента

  • лучшую работу на низких скоростях

  • более быстрый динамический отклик

  • более плавное ускорение и замедление


При сочетании высокоточных энкодеров и оптимизированных конструкций двигателей можно дополнительно улучшить стабильность движения, скорость отклика и общее качество движения роботизированных суставов.


Механическая интеграция и конструктивное проектирование


Конструкция механической системы также напрямую влияет на плавность движения суставов робота. Если жёсткость конструкции недостаточна или сустав слишком тяжёлый, могут возникать вибрации, нестабильность и ошибки управления при высокоскоростном или динамическом движении.


Поэтому современные робототехнические приводы всё больше ориентируются на:

  • высокую степень интеграции

  • лёгкие конструкционные решения

  • полый вал

  • высокожёсткие корпуса

  • эффективное тепловое управление


По сравнению с традиционными конструкциями, полые валы обеспечивают больше пространства для прокладки кабелей, датчиков и приводных систем, а также повышают эффективность использования пространства в суставах робота.


В настоящее время решения на основе полых планетарных приводов всё чаще применяются в высокоинтегрированных роботизированных суставах.


Продвинутые алгоритмы управления двигателем также критичны


Только аппаратных характеристик недостаточно для достижения плавного движения. Алгоритмы управления играют ключевую роль. Сегодня FOC (ориентированное управление полем) является одним из основных методов.


По сравнению с традиционными методами FOC обеспечивает:

  • Более стабильный ток

  • Меньшие пульсации момента

  • Лучшую работу на низких скоростях

  • Быструю динамическую реакцию

  • Более плавное ускорение и торможение


Когда алгоритмы управления сочетаются с точными энкодерами и оптимизированной конструкцией двигателя, это значительно повышает качество движения.


Механическая интеграция и конструкция


Конструкция механики также напрямую влияет на плавность движения суставов. Недостаточная жёсткость или избыточная масса приводят к вибрациям и ошибкам управления.


Современные системы развиваются в направлении:

  • Высокой интеграции

  • Лёгких конструкций

  • Полых валов

  • Жёстких корпусов

  • Эффективного теплового управления


Полые валы позволяют улучшить компоновку и интеграцию систем.


Сейчас всё чаще применяются планетарные приводы с полым валом.



Интегрированные решения уменьшают ошибки и повышают надёжность.


Как интегрированные приводы улучшают плавность движения


Традиционные системы требуют раздельной установки компонентов, что увеличивает сложность и погрешности.


Интегрированные приводы объединяют двигатель, редуктор, энкодер и управление.


Это обеспечивает более стабильную динамику.


Меньше механических соединений — меньше вибраций и ошибок.


Улучшается синхронизация сигналов и управление в динамике.


Особенно это важно для человекоподобных и многосуставных систем.


Будущие направления развития плавности движения роботов


Требования к плавности продолжают расти.


Развитие будет идти по направлениям:

  • Более мощные приводы

  • Более точное управление

  • ИИ-оптимизация


Высокопроизводительное оборудование


Улучшения включают:

  • Более высокая плотность крутящего момента

  • Меньшая инерция

  • Лучшая обратимость

  • Более высокая интеграция


Более точные системы управления


Улучшаются:

  • Точность силы

  • Стабильность на низких скоростях

  • Полоса пропускания управления

  • Синхронизация многосуставных систем

  • Точность обратной связи


ИИ и динамическая оптимизация


Современные системы всё чаще используют:

  • ИИ-управление движением

  • Адаптивную компенсацию

  • Оптимизацию трения и люфта

  • Прогнозирование движения

  • Восприятие среды


Это позволяет системам работать стабильнее в сложных условиях.


В будущем роботы будут двигаться более естественно и эффективно.


Заключение


Плавность движения роботов является результатом комплексной оптимизации множества технологий: момента зацепления, люфта редуктора, точности энкодеров, алгоритмов управления и интеграции исполнительных механизмов.


По мере развития робототехники в сторону более динамичных и человекоподобных систем высокоточные и высокопроизводительные приводы будут играть всё более важную роль в новых поколениях роботов.

Похожие статьи
Робот-собака взбирается по стенам благодаря роботизированным приводам, в 50 раз быстрее!
Робот-собака взбирается по стенам благодаря роботизированным приводам, в 50 раз быстрее!
Лаборатория JSK Токийского университета вновь совершила впечатляющий прорыв. Их четвероногий робот KLEIYN демонстрирует безграничные возможности для перехода четвероногих роботов из двухмерной плоскости в трёхмерное пространство.
Sep 02,2025
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт - важнейшее понятие в области точной механики и робототехники. Под люфтом понимается непреднамеренное или свободное движение в механической системе передачи из-за зазоров в шестернях или других компонентах.
Jun 28,2024
CubeMars на Китайской международной промышленной выставке 2024
CubeMars на Китайской международной промышленной выставке 2024
Шанхай, сентябрь 2024 г. - Компания CubeMars, мировой лидер в области двигателей для робототехники, представила свою продукцию на Китайской международной промышленной выставке (CIIF) 2024 года.
Sep 27,2024