ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое реабилитационный робот?
Что такое двигатель реабилитационного робота?
Определение двигателя реабилитационного робота
Ключевые технические особенности двигателей реабилитационных роботов
Почему «плавность момента» — это вопрос жизни для реабилитационных роботов?
Влияние зубцового эффекта на реабилитационных роботов
Подробный разбор примеров: приводы CubeMars в реабилитационных роботах
Медицинский реабилитационный робот – устройство для автономного растяжения
Медицинский реабилитационный робот – проект AI-экзоскелета
Рекомендации по выбору двигателей для реабилитационных роботов: сводная таблица
Итоги

Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение

CubeMars / Apr 28,2026

Реабилитационные роботы меняют подход к современной медицинской реабилитации


С ускорением старения населения и ростом числа спортивных травм традиционный подход к реабилитации, основанный на ручном труде физиотерапевтов, движется в направлении интеллектуализации, автоматизации и персонализации. Поэтому реабилитационные роботы стали одним из самых быстрорастущих сегментов в области медицинской робототехники.


Такие устройства с помощью систем электропривода и управления выполняют повторяющиеся, контролируемые и безопасные тренировочные движения для суставов и мышц человека. Они широко применяются для:


  • реабилитации суставов (коленного, голеностопного);

  • растяжения и тракции мышц;

  • тренировки походки и вспоможения при ходьбе;

  • восстановления функций после операций.


Но в отличие от промышленных роботов, реабилитационные роботы взаимодействуют непосредственно с телом человека, поэтому их ключевое требование — не просто «точность», а плавность, безопасность и отсутствие ударных ощущений.


Что такое реабилитационный робот?


Реабилитационный робот — это тип интеллектуального устройства, предназначенного для помощи пациентам в восстановлении двигательных функций. Типичные области применения:


  • тренировка конечностей после инсульта;

  • реабилитация при травмах спинного мозга;

  • восстановление двигательной активности пожилых людей;

  • послеоперационная разработка суставов.


С помощью повторяющихся, точных и управляемых движений робот помогает пациенту постепенно восстановить мышечную силу и нейромоторный контроль.


Что такое двигатель реабилитационного робота?


Двигатель реабилитационного робота — это ключевой компонент, приводящий в движение сочленения робота. Он выполняет три основные функции:


1. Обеспечение мощности

Приводит в движение сочленения для сгибания, разгибания, вращения и других действий.


2. Точное управление

Обеспечивает замкнутый контур управления положением, скоростью и моментом.


3. Взаимодействие человека и робота

Динамически регулирует выходные параметры в зависимости от усилий пациента.


По сути, это «интегрированная система: привод + сенсорика + управление».


Определение двигателя реабилитационного робота


Двигатель реабилитационного робота — это приводное устройство, специально применяемое в реабилитационном оборудовании. Оно отвечает за:


  • приведение в движение сочленений (например, коленного или локтевого);

  • контроль скорости, усилия и угла движения;

  • безопасное взаимодействие человека и машины.


В отличие от обычных промышленных двигателей, здесь упор делается на:


Безопасность + точность управления + дружественность к человеку при взаимодействии.


Ключевые технические особенности двигателей реабилитационных роботов


Ключевая особенностьКонкретное проявлениеПрактическая ценность
Высокоточное управлениеВысокая точность управления углом; поддержка нескольких режимов управления (положение / скорость / момент)Обеспечивает стандартизацию реабилитационных движений; повышает воспроизводимость результатов тренировок
Высокая удельная мощностьМалый объём — большой моментПодходит для носимых устройств (экзоскелетов); снижает вес при сохранении мощности
Податливое управление (силовое)Может воспринимать усилие, прилагаемое пациентом, и реагировать в реальном времениПовышает безопасность взаимодействия; предотвращает вторичные травмы
Низкий шум и плавностьНизкий рабочий шум; плавные, естественные движенияЛучше подходит для медицинской среды; повышает комфорт пациента; движения ближе к естественной биомеханике
Высокая безопасностьОснащён ограничением момента, защитой от перегрузки, механизмом аварийной остановкиМногоуровневая защита; снижает риски, связанные с оборудованием; гарантирует безопасность пациента


Почему «плавность момента» — это вопрос жизни для реабилитационных роботов?


1.Безопасность и комфорт пациента


Реабилитация часто связана с повреждёнными конечностями или спастичными мышечными группами. Если при работе на сверхнизких оборотах (0,1–5 об/мин) возникают пульсации момента, даже ±0,01 Нм могут быть восприняты чувствительным пациентом как «жёсткость» или «проскальзывание», вызывая условно-рефлекторное противодействие и приводя к вторичной травме.


2.Точность силового управления и распознавание намерений


Современные реабилитационные роботы обычно используют управление по току (силе/моменту) для восприятия активного намерения пациента. Периодические возмущения момента, вызванные зубцовым моментом двигателя, напрямую попадают в сигнал обратной связи по току, что мешает сходимости алгоритмов импедансного управления и адаптивного содействия. Это проявляется как:


  • негладкая траектория тренировки;

  • ощущение задержки / рывка при старте содействия;

  • заметные колебания скорости в пассивном режиме.


3.Низкий шум и психологическое принятие


Реабилитационное оборудование часто работает длительное время в тихих условиях (больницы, дома). Средне- и высокочастотный вибрационный шум, порождаемый зубцовым эффектом, не только вызывает раздражение у пользователя, но и снижает его «доверие» к устройству.


Влияние зубцового эффекта на реабилитационных роботов


I. Что такое зубцовый эффект?


Зубцовый эффект — это «прерывистость» (ощущение зацепления), вызванная периодическим изменением магнитного притяжения между зубцами статора и полюсами ротора двигателя.


Проявляется как:


  • прерывистое вращение (рывки);

  • дрожание на низких скоростях;

  • повышение сложности управления.


II. Негативное влияние в реабилитационном оборудовании


В реабилитационных сценариях этот эффект значительно усиливается:


  • при тракционных тренировках → неравномерное усилие;

  • при движении в суставе → ощущение «ступенчатости»;

  • при пассивной реабилитации → ухудшение ощущений пациента.


Особенно в сценариях медленного растяжения и точного контроля угла низкий зубцовый момент становится почти «жёстким требованием».


Подробный разбор примеров: приводы CubeMars в реабилитационных роботах


Медицинский реабилитационный робот – устройство для автономного растяжения


autonomous stretching rehabilitation device


西瓜


Этот проект был разработан Michaël, пациентом с мышечной атрофией, и его командой. Цель — автоматизировать реабилитационное растяжение икроножных мышц. Замена традиционного ручного пособия автоматическим выполнением позволяет пациентам проходить реабилитацию более безопасно и с большей частотой, а также повышает стандартизацию тренировок.


В этой системе роботизированный привод CubeMars служит основным силовым агрегатом, обеспечивая стабильное и управляемое усилие для механизма растяжения.


Задачи приложения


При проектировании этого реабилитационного устройства возникло несколько ключевых технических требований:


● Традиционная реабилитация зависит от ручного труда, что даёт низкую эффективность и прерывистость тренировок.
● Усилие растяжения трудно стандартизировать, что может влиять на результат.
● Устройство должно обладать высокой безопасностью, чтобы избежать перерастяжения или риска ударных нагрузок.


Кроме того, система должна сохранять стабильную выходную характеристику при длительной работе и адаптироваться к индивидуальным различиям пациентов.


Решение CubeMars


В этом приложении роботизированный привод CubeMars обеспечил ключевые возможности управления движением:


● Высокий крутящий момент для стабильной работы механизма растяжения.
● Высокоточное позиционирование для точного растяжения с угловой точностью.
● Поддержка режима управления моментом для податливого и безопасного контакта.
● Система с замкнутым контуром управления для плавности и повторяемости движений.


Благодаря высокоточному управлению двигателем устройство обеспечивает податливое растяжение, близкое к «ручному управлению терапевта».


Результаты применения


На практике это решение значительно повысило эффективность реабилитации и удобство использования:


● Пациенты могут самостоятельно выполнять стандартизированные упражнения на растяжение.

● Значительно повышена воспроизводимость каждого упражнения.
● Устройство оснащено механизмами автоматической защиты, что повышает безопасность.
● Поддерживается запись данных тренировок, что помогает врачам оптимизировать планы реабилитации.


В целом достигнут переход от «реабилитации с ручным пособием» к «интеллектуальной автономной реабилитации».


Ключевые воплощённые качества


● Способность к высокоточному управлению движением.
● Способность к стабильной выдаче высокого крутящего момента.
● Податливое силовое управление и обеспечение безопасности.
● Поддержка персонализированной реабилитации.


Медицинский реабилитационный робот – проект AI-экзоскелета


ai exoskeleton project



Этот проект ведётся исследовательской группой Georgia Tech. Он сочетает алгоритмы ИИ с лёгкой системой экзоскелета для улучшения двигательной способности человека при ходьбе. Система с помощью интеллектуальных стратегий управления обеспечивает поддерживающий момент для движений нижних конечностей и подходит как для реабилитации, так и для повседневного вспоможения при ходьбе.


В этой системе роботизированный привод CubeMars обеспечивает ключевое усилие для сочленений экзоскелета, реализуя высокоточное управление движением с малой задержкой.


Задачи приложения


Эта система AI-экзоскелета предъявляет исключительно высокие требования к характеристикам роботизированного привода:


● Необходимо в реальном времени распознавать изменения походки и быстро реагировать на команды управления.
● Сохранять стабильную поддержку при ходьбе по сложным поверхностям (ровная дорога, подъёмы, спуски, лестницы).
● Высокая синхронность и согласованность для координированного управления несколькими сочленениями.
● Задержка управления должна быть на уровне миллисекунд, иначе страдает естественность походки.


При этом система также должна сочетать лёгкость конструкции с комфортом при длительном ношении.


Решение CubeMars


Роботизированный привод CubeMars обеспечивает стабильную мощность и тонкое управление для этого AI-экзоскелета:


● Высокодинамичный выход крутящего момента для мгновенной поддерживающей обратной связи.
● Высокоточное управление с замкнутым контуром для отслеживания сложных траекторий походки.
● Архитектура с низкой задержкой для обеспечения отклика в реальном времени.
● Лёгкая интегрированная конструкция, подходящая для носимого экзоскелета.


Благодаря высокочастотному управлению (порядка 100 Гц) достигается естественное, непрерывное и коперативное управление движением человека и робота.


Результаты применения


Это решение значительно расширило практические возможности системы экзоскелета:


● Заметно снижен расход энергии пользователя при ходьбе, повышена эффективность движений.
● Стабильная поддержка сохраняется даже на сложных поверхностях (уклоны/лестницы).
● Естественные переходы движений повышают комфорт при ношении.
● Поддерживается адаптивное управление на основе ИИ для реализации персонализированных стратегий содействия.


В целом, экзоскелет продвигается от «лабораторного устройства» к применению в реальных условиях.


Ключевые воплощённые качества


● Способность к управлению движением в реальном времени на основе ИИ.
● Способность к высокоточному координированному управлению несколькими сочленениями.
● Способность к динамическому отклику на уровне миллисекунд.

● Поддержка лёгкого носимого привода.


Что мы видим из этих примеров?


В проекте автономного устройства для растяжения и проекте AI-экзоскелета Georgia Tech роботизированный привод CubeMars поддерживает два типичных класса медицинских и человеко-машинных сценариев: пассивное реабилитационное обучение и активное содействие движению.


В устройстве для растяжения система делает упор на стабильность, безопасность и управляемость, обеспечивая автономную реабилитацию пациента благодаря высокоточному управлению положением и податливому выходу момента, что повышает согласованность и безопасность тренировок.


В системе AI-экзоскелета акцент смещается на отклик в реальном времени и динамическую координацию: привод должен быстро отслеживать изменения походки человека, обеспечивать мгновенное содействие в сложных двигательных сценариях и достигать естественного объединённого двигательного опыта человека и робота.


Несмотря на разные направления применения, ключевые требования к роботизированному приводу в обоих случаях в высокой степени совпадают:


● Высокоточное управление движением.
● Высокодинамичная выходная способность.
● Стабильные характеристики в замкнутом контуре управления.
● Безопасное, надёжное взаимодействие человека и робота.


Эти применения совместно демонстрируют ключевую ценность CubeMars в области медицинской реабилитации и интеллектуальных носимых устройств.


Рекомендации по выбору двигателей для реабилитационных роботов: сводная таблица


Основной принцип выбора двигателя для реабилитационного робота: для всех реабилитационных приложений следует в первую очередь рассматривать решения, которые чётко указывают измеренное значение зубцового момента и поддерживают режим управления моментом с низкой задержкой.


Сценарий примененияРекомендуемая модель двигателяКлючевое обоснование выбораТипы подходящего оборудования
Малая реабилитационная тренировка (кисть/запястье)AK60-6 V3.0 KV80Высокий отклик, сверхнизкая инерция, минимальные пульсации момента. Идеален для тренировки дистальных суставов, где требуется наивысшая точность силового управления.Реабилитатор кисти, тренажёр для суставов пальцев
Среднее реабилитационное оборудование (растяжение нижних конечностей / пассивная тренировка)AK80-9 V3.0 KV100Обеспечивает высокий удельный момент, сохраняя превосходную плавность на низких скоростях. Режим управления моментом податлив и безопасен, идеален для стандартизированного растяжения.Устройство для растяжения икр, реабилитационная кровать, аппарат CPM
Экзоскелет / ИИ-система вспоможения при ходьбе (динамическое содействие)AK10-9 V3.0 KV60Чрезвычайно низкий зубцовый момент и обратный привод (около 0,8 Н·м) гарантируют абсолютную плавность при внешнем толчке. Ключ к естественной, «прозрачной» синергии человека и робота.Нижний экзоскелет, система тренировки походки
Высоконагруженное медицинское оборудование / экзоскелет (тяжёлая реабилитация)AK80-64 KV80Сохраняет промышленную стабильность и управляемость даже при высоком моменте (пик 120 Н·м). Низкий зубцовый момент гарантирует безопасность в тяжёлых, низкоскоростных условиях.Экзоскелет для высоких нагрузок, оборудование для интенсивной реабилитации
Компактное точное сочленение (например, кисть/запястье антропоморфного робота)AK45-36 KV80Реализует низкий зубцовый момент в сверхкомпактной конструкции. Подходит для оконечных манипуляторов с жёсткими требованиями и к пространству, и к точности силового управления.Сочленение кисти/запястья антропоморфного робота, точное вспоможение при хирургических операциях


Важные параметры двигателей для реабилитационных роботов: сводная таблица


Модель двигателяСкорость без нагрузки, об/минНоминальный момент, Н·мНоминальная скорость, об/минПиковый момент, Н·мПередаточное отношение
AK60-6 V3.0 KV80320/6403233/49096:1
AK80-9 V3.0 KV1005709390229:1
AK10-9 V3.0 KV6032018
235539:1
AK80-64 KV8037/754823/4812064:1
AK45-36 KV80528402436:1


На что обращать особое внимание при выборе двигателя для реабилитационного робота:


  • Удельный момент (Torque Density) → определяет способность создавать усилие.

  • Режим управления (MIT / управление моментом) → определяет податливость.

  • Точность энкодера → определяет точность движений.

  • Низкая задержка отклика → определяет качество синергии человека и робота.

  • Способность ограничения момента по соображениям безопасности → предотвращает перерастяжение.


Итоги

Реабилитационные роботы продвигают медицинскую реабилитацию от «ручного пособия» к «интеллектуальной автономии». Выбор их ключевого компонента — двигателя — напрямую определяет безопасность, податливость и эффективность реабилитации.


1.Плавность момента — основа безопасности реабилитации: в сценариях со сверхнизкими скоростями и переменной нагрузкой даже малые колебания момента могут ощущаться пациентом, вызывая дискомфорт или противодействие, что влияет на результаты лечения. Только чрезвычайно плавный выход момента обеспечивает истинно податливое взаимодействие человека и робота.


2.Зубцовый эффект — главное препятствие для плавности: «прерывистость», вызванная зубцовым моментом, значительно усиливается при таких ключевых реабилитационных действиях, как медленное растяжение и точное управление углом. Это снижает точность силового управления, создаёт шум и подрывает доверие пациента. Поэтому низкий зубцовый момент становится «жёстким требованием» для двигателей реабилитационных роботов.


3.Реальные примеры подтверждают направление выбора: из проектов «Устройство для автономного растяжения» и «AI-экзоскелет Georgia Tech» с двигателями CubeMars видно, что и для пассивной реабилитации, и для активного содействия движению ключевыми общими способностями, обеспечивающими успех, являются: высокоточное позиционирование, податливый выход момента, высокий динамический отклик и стабильность в замкнутом контуре.


4.Выбор должен соответствовать сценарию: разное реабилитационное оборудование (например, тренажёры для кисти, растягиватели для нижних конечностей, экзоскелеты) имеет разные приоритеты по крутящему моменту, скорости отклика, весу и режимам управления. При выборе следует уделять особое внимание удельному моменту, режиму управления (поддержка MIT/управления моментом), точности энкодера, низкой задержке отклика и способности ограничения момента по безопасности.


Резюмируя: при выборе двигателя для реабилитационного робота нельзя смотреть только на обычные параметры вроде пикового момента. На первое место нужно ставить плавность, податливость и безопасность. Реальная измеренная кривая зубцового момента и данные о пульсациях момента на низких скоростях стоят гораздо больше, чем красивый лист с параметрами. По мере того как реабилитационные устройства эволюционируют в сторону домашнего использования, лёгкости и интеллектуальности, решения с низким зубцовым моментом и интегрированной конструкцией станут ключевым фактором успешной реализации продукта.

Похожие статьи
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Узнайте, как выбрать подходящий шарнирный двигатель робота, анализируя требования к крутящему моменту, скорости и точности для стабильного, эффективного и надежного движения.
Feb 10,2026
Обзор двигателей Quasi Direct Drive (QDD) для гуманоидных и четвероногих роботов, 2026
Обзор двигателей Quasi Direct Drive (QDD) для гуманоидных и четвероногих роботов, 2026
Узнайте, как двигатели QDD повышают точность управления крутящим моментом, отзывчивость и эффективность в гуманоидных и четвероногих роботах, обеспечивая высокую динамическую производительность.
Mar 05,2026
CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двигатели для умного земледелия
CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двига...
Сельскохозяйственный четвероногий робот собирает данные и выполняет задачи там, где колёсные роботы и дроны не справляются на сложном рельефе.
Jun 10,2025