나사 결합 구조와 저저항 동적 씰링을 적용한 이중 독립 밀폐 챔버 설계를 통해 침전물이 모터 챔버로 유입되는 것을 방지하며, 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.
단순화된 내부 구조를 적용하여 보다 안정적이고 신뢰성 높은 작동을 제공합니다
유선형 설계를 적용하여 수중 저항을 효과적으로 감소시키고 최적의 효율을 보장합니다



CubeMars SW17 수중 스러스터는 얕은 수심에서 운용되는 무인 수상정(USV) 및 휴대용 잠수 추진 장치(DPV)를 위해 특별히 설계된 고추력 추진 시스템입니다.
정밀 주조 알루미늄 합금으로 제작되었으며, 이중 독립 챔버 씰링 구조와 저마찰 동적 샤프트 씰을 적용했습니다. 내부에는 고열전도 포팅 소재가 충전되어 열 방출 성능을 향상시켜 0~30m 수심 범위에서 안정적인 운용이 가능합니다. 정격 전압 48V에서 최대 정지 추력 ≥17kgf를 제공하여 USV, 전동 서프보드, 휴대용 추진 장치 등 컴팩트한 형태에서 고출력이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.





나사 결합 구조와 저저항 동적 씰링을 적용한 이중 독립 밀폐 챔버 설계를 통해 침전물이 모터 챔버로 유입되는 것을 방지하며, 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.
단순화된 내부 구조를 적용하여 보다 안정적이고 신뢰성 높은 작동을 제공합니다
유선형 설계를 적용하여 수중 저항을 효과적으로 감소시키고 최적의 효율을 보장합니다




| 정격 출력 | 870W | 주축 씰 방식 | 저저항 동적 씰 |
| 정격 전압 | 48V | 본체 구조 | 2단 밀봉 챔버 |
| 최대 계류 추력 | ≥17kgf | 케이블 규격 | TPU(유광) φ8mm- 3*16AWG- 1.5M |
| 적용 수심 | 0-30M | 드라이버 / 구동기 | 외부형 |
| 노즐(도류덮개) 재질 | POM | 적용 시나리오 | 무인 수상 차량, 전동 서프보드, ROV 등 |
| 프로펠러 재질 | 알루미늄 합금 | 무게 g | 1370g(공기 중) 775g(수중) |
| 쉘 재질 | 알루미늄 합금 | 환경 조건 | 0–50 °C (보관) 0–40 °C (작동) |
| 프로펠러 규격 | φ106mm | 사용 팁 | 사용 후 즉시 깨끗한 물로 세척하세요. |
| 모터 로터 극수 | 28P | 권장 전조 조절기 (ESC) 매칭 | TW-80A-12S |

| 카테고리 | 모델 | 정격 전압 (V) | 정격 출력 (W) | 최대 계류 추력 (KGF) | 적용 수심 (M) | 무게 (G) | 크기 (직경 × 길이) MM | 작업 |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |