나사 결합 구조와 저저항 동적 씰링을 적용한 이중 독립 밀폐 챔버 설계를 통해 침전물이 모터 챔버로 유입되는 것을 방지하며, 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.
단순화된 내부 구조를 적용하여 보다 안정적이고 신뢰성 높은 작동을 제공합니다
유선형 설계를 적용하여 수중 저항을 효과적으로 감소시키고 최적의 효율을 보장합니다



CubeMars SW12 수중 스러스터는 수상/반잠수 무인수상정(USV), 핸드헬드 다이버 추진기(DPV), 전동 서프보드 등 경량 수중 플랫폼을 위해 설계된 고효율 추진 유닛입니다.
고강도 알루미늄 합금 하우징, 이중 챔버 독립 밀봉 구조, 저마찰 동적 샤프트 씰 시스템을 채택했으며, 내부에는 고열전도 포팅 소재를 충전하고 직접 수냉 방식을 적용해 효율적인 열 관리를 구현했습니다. 최대 약 30m 수심까지 안정적으로 작동하며, 정지 추력 ≥12 kgf를 제공합니다.
컴팩트한 크기, 경량 설계, 높은 추력의 균형이 요구되는 USV, 핸드헬드 추진 장치, 전동 하이드로포일 보드 등에 이상적인 제품입니다.





나사 결합 구조와 저저항 동적 씰링을 적용한 이중 독립 밀폐 챔버 설계를 통해 침전물이 모터 챔버로 유입되는 것을 방지하며, 별도의 유지보수가 필요하지 않습니다.
단순화된 내부 구조를 적용하여 보다 안정적이고 신뢰성 높은 작동을 제공합니다
유선형 설계를 적용하여 수중 저항을 효과적으로 감소시키고 최적의 효율을 보장합니다




| 정격 출력 | 520W | 주축 씰 방식 | 저저항 동적 씰 |
| 정격 전압 | 48V | 본체 구조 | 2단 밀봉 챔버 |
| 최대 계류 추력 | ≥12kgf | 케이블 규격 | TPU(유광) φ8mm- 3*16AWG- 1.5M |
| 적용 수심 | 0-30M | 드라이버 / 구동기 | 외부형 |
| 노즐(도류덮개) 재질 | POM | 적용 시나리오 | 무인 수상 차량, 전동 서프보드, ROV 등 |
| 프로펠러 재질 | 알루미늄 합금 | 무게 g | 1180g(공기 중) 640g(수중) |
| 쉘 재질 | 알루미늄 합금 | 환경 조건 | 0–50 °C (보관) 0–40 °C (작동) |
| 프로펠러 규격 | φ106mm | 사용 팁 | 사용 후 즉시 깨끗한 물로 세척하세요. |
| 모터 로터 극수 | 28P | 권장 전조 조절기 (ESC) 매칭 | TW-40A-12S |

| 카테고리 | 모델 | 정격 전압 (V) | 정격 출력 (W) | 최대 계류 추력 (KGF) | 적용 수심 (M) | 무게 (G) | 크기 (직경 × 길이) MM | 작업 |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DW 시리즈 수중 추진기 | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SW 시리즈 수중 추진기 | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |