Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

AK60-39 V3.0 KV80

€448.90
Puntos disponibles:0 Puntos ▏ Puntos de recompensa:448 Puntos
?
• Diseño innovador con doble codificador, fuerte resistencia a las interferencias
• Par nominal de 24 Nm / par máximo de 72 Nm
• Compatible con los modos de control servo y de movimiento
• Identificación de parámetros completada con un solo clic a través del ordenador host
• Capaz de funcionar de forma estable durante largos periodos de tiempo
• Utiliza rodamientos resistentes a los impactos para una mayor durabilidad
€448.90
AK60-39 V3.0 KV80
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante