Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

CubeMars AK 시리즈 액추에이터로 강력한 로봇 섀시 제작

CubeMars / Apr 13,2022

Nikodem Bartnik, CubeMars AK 시리즈 액추에이터와 Arduino를 활용해 강력한 로봇 섀시 제작


YouTuber Nikodem Bartnik는 CubeMars의 AK80-9 KV100 로봇 액추에이터 몇 개를 로봇 팔 프로젝트에 적용하려다, 프로젝트 방향을 전환해 범용 로봇 섀시/플랫폼를 제작하게 되었습니다. 고출력·고정밀 모터를 활용함으로써, 그의 로봇은 바닥 위를 빠르고 정확하게 이동할 수 있습니다.


CNC 라우터를 사용해 합판으로 평판을 절단한 뒤, Bartnik은 두 개의 모터를 장착하고 각각에 바퀴를 부착했습니다. 모터 제어를 위해 Arduino Uno 하나를 사용했으며, Arduino와 두 모터 사이에서 CAN 버스 신호를 라우팅하는 맞춤형 PCB를 제작했습니다. 전원은 두 개의 LiPo 배터리 팩을 사용해 약 24V를 공급합니다.



현재 이 로봇은 외부에서 전송되는 명령에 반응하는 RC 카와 유사한 방식으로 동작합니다. Bartnik의 프로젝트에서는 노트북과 USB로 연결된 또 다른 Arduino Uno와 nRF24 무선 트랜시버 모듈을 사용해 로봇의 nRF24 모듈로 데이터를 무선 전송합니다. 또한 로봇의 이동 속도를 설정하고 방향키 입력을 실제 이동 명령으로 변환하는 Python 스크립트도 제작했습니다.


자세한 내용은 아래의 Bartnik 영상에서 확인할 수 있으며, 프로젝트 코드와 설계 파일은 그의 저장소(repo)에서 확인할 수 있습니다.




관련 기사
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
외골격: 인간 성취와 혁신의 새로운 시대
2024년 파리 올림픽이 성공적으로 마무리되면서, 전 세계의 관심은 역시 주목받는 패럴림픽으로 향하고 있습니다. 이 행사는 단순한 스포츠 경쟁의 정점을 넘어, 인간 정신과 혁신의 위대한 모습을 보여줍니다.
Aug 12,2024
외골격 액추에이터는 어떻게 출력 밀도와 인체 안전성을 균형 있게 조절하는가?
외골격 액추에이터는 어떻게 출력 밀도와 인체 안전성을 균형 있게 조절하는가?
본 글은 외골격 액추에이터 기술에 초점을 맞추어 고출력 밀도와 인체 안전의 균형을 분석하며, 인간-기계 협업, 순응 제어, 재활 및 산업 응용과 선정까지 다룹니다.
May 07,2026
보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: 설계, 성능 및 모터 요구사항 비교
보행형 로봇 vs 바퀴형 로봇: 설계, 성능 및 모터 요구사항 비교
다리형과 바퀴형 로봇의 차이, 장단점, 성능 및 모터 선택을 비교해 최적의 솔루션을 제시합니다.
Mar 25,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내