Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor para robot de rehabilitación

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф98*61.7mm

    Peso del motor:960g

    Par máximo:48Nm

    Velocidad en vacío:320rpm

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Φ60*23mm

    Diámetro del orificio hueco:30mm

    Peso del motor:155.9g

    Par máximo:1.63Nm

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Φ54 × 27 mm

    Diámetro del orificio hueco:22 mm

    Peso:180.8 g

    Par máximoe:1.67 N·m

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Φ85 × 27 mm

    Diámetro del orificio hueco:40.5 mm

    Peso del motor:411 g

    Par máximo:4.1 Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Φ76 × 24 mm

    Diámetro del orificio hueco:38 mm

    Peso del motor:270.4 g

    Par máximo:2.68 Nm

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф98*61.7mm

    Peso del motor:940g

    Par máximo:53Nm

    Velocidad en vacío:320rpm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante