Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

짐벌 시스템

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • GLII40, GLII60 모터만 지원합니다 • 실시간 모터 상태 기록 • 인코더 데이터 파라미터 설정
  • G100
    G100

    G100

    • Large Center Hole • Low Cogging & Consumption • Integrate with Electrical Slip Rings • For Gimbal and Automatic Driving Systems • Waterproof and Dustproof
  • G80
    G80

    G80

    • 대형 센터 홀 • 낮은 코깅 토크 및 저전력 소모 • 전기 슬립링 통합 가능 • 짐벌 및 자율주행 시스템용 • 방수 및 방진
  • G60
    G60

    G60

    • 대형 센터 홀 • 낮은 코깅 토크 및 낮은 전력 소모 • 전기 슬립링 통합 가능 • 짐벌 및 자율주행 시스템용 • 방수 및 방진
  • G40
    G40
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • 낮은 코깅 토크로 엔코더와 결합 시 고정밀 제어 가능 • 고효율·저전력 소모·저소음을 위한 최적화된 전자기 설계 • 소형·경량의 컴팩트한 구조 • 내부 케이블 배선이 용이한 중공 샤프트 설계 • 짐벌 시스템에 적합
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • 낮은 코깅 토크로 엔코더와 함께 사용 시 고정밀 제어 가능 • 고효율, 저전력 소모, 저소음을 위한 최적화된 전자기 설계 • 소형·경량의 컴팩트한 구조 • 내부 케이블 배선이 용이한 중공 샤프트 설계 • 짐벌 시스템에 적합
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • 낮은 코깅 토크로 엔코더와 함께 사용 시 고정밀 제어 가능 • 고효율·저전력 소비·저소음을 위한 최적화된 전자기 설계 • 소형 구조로 컴팩트하며 경량화 설계 • 내부 배선이 용이한 중공 샤프트 설계 • 짐벌 시스템에 적합

    $108.99 ~ $133.99

    지금 구매
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • 소형, 초경량 • 저코깅 및 저전력 소모 • 짐벌 시스템용 • 대형 중공 샤프트 • AlexMos 짐벌 컨트롤러 호환

    $72.99 ~ $97.99

    지금 구매
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • 소형 사이즈, 경량 설계 및 고속 동작 • 낮은 코깅 및 낮은 전력 소모 • 짐벌 시스템에 적합 • 슬립 링과 호환되는 6mm 중앙 관통 홀 • 엔코더 통합 지원

    $54.99 ~ $79.99

    지금 구매
  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • 컴팩트한 크기, 경량 설계, 고속 동작 • 낮은 코깅 토크와 낮은 전력 소모 • 짐벌 시스템에 적합 • 슬립링과 호환되는 6mm 중앙 관통 홀 • 엔코더 통합 지원

    $50.99 ~ $75.99

    지금 구매
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • 코깅 토크 37.5% 감소 • 고효율·저전력 소모·저소음을 위한 전자기 설계 최적화 • 모터와 드라이버 보드 일체형 설계 • 중공형 드라이버 보드로 CAN 및 PWM 통신 지원 • MIT, 위치-속도, 속도 전용의 3가지 제어 모드 지원
  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • 코깅 토크 30% 감소 • 고효율·저전력 소모·저소음을 위한 전자기 설계 최적화 • 구동 보드 일체형 솔루션 • CAN 및 PWM 프로토콜을 모두 지원하는 중앙 홀 구동 보드 • MIT, 속도-위치, 속도 제어의 3가지 제어 모드 지원 • 내부 배선이 용이한 중공 샤프트 설계
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내