Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

협동 로봇 모터

  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • 포팅 처리된 프레임리스 인러너 모터 • Hall 센서 및 온도 센서 내장 • 우수한 방열 성능과 뛰어난 고온 내성 • 진동 및 충격에 강한 높은 구조적 안정성 • 높은 슬롯 충진율로 효율적이고 안정적인 성능 제공 • 경량·컴팩트 설계로 설치 및 통합이 용이함
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • 포팅(Potting) 처리된 프레임리스 인러너 토크 모터 • 홀 센서 및 온도 센서 내장 • 고온 환경에서도 안정적인 우수한 열 성능 • 진동 및 충격에 강한 높은 구조적 안정성 • 높은 슬롯 필 팩터로 효율적이고 안정적인 성능 구현 • 경량·컴팩트 설계로 손쉬운 시스템 통합
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • 포팅 처리된 프레임리스 인러너 토크 모터 • Hall 센서 및 온도 센서 내장 • 우수한 방열 성능 및 고온 내성 • 진동 및 충격에 강한 높은 구조적 안정성 • 효율적이고 안정적인 성능을 위한 높은 슬롯 충진율 • 경량·컴팩트 설계로 설치 용이
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • 높은 토크 밀도와 강력한 출력 • 낮은 코깅 토크로 부드럽고 안정적인 동작 • 공간 활용을 극대화하는 초소형 설계 • 홀 센서 옵션 지원

    $148.9 ~ $163.9

    지금 구매
  • RO60 KV115 표준형(홀 센서 포함)
    RO60 KV115 표준형(홀 센서 포함)

    RO60 표준형(홀 센서 포함)

    • 정격 전압 48V – KV115 • 초저 코깅 토크 • 대형 중공 관통홀 설계 확대 • 높은 적응성, 샤프트 교체를 통해 다양한 용도에 대응 • 정격 토크 0.8Nm • 홀 센서 및 온도 센서 탑재 • 주로 외골격 로봇, 협동 로봇 암, 의료 및 항공우주 분야에 사용됨
  • RO80 KV105 스탠다드 홀 센서 포함
    RO80 KV105 스탠다드 홀 센서 포함

    RO80 스탠다드 홀 센서 포함

    • Diseño con par de cogging ultrabajo • Estructura con gran diámetro interior hueco • Par de salida continuo: 1,3 N·m • Arquitectura sin marco altamente integrada • Alta adaptabilidad: el eje intercambiable permite un uso multifuncional
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • 높은 토크 밀도와 강력한 출력 • 낮은 코깅 토크로 부드럽고 매끄러운 구동 • 공간 절약을 위한 초소형 설계 • 홀 센서 옵션 지원

    $123.9 ~ $138.9

    지금 구매
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • 높은 토크 밀도와 강력한 출력 • 낮은 코깅 토크로 부드럽고 안정적인 동작 • 초소형 설계로 공간 활용도 극대화 • 홀 센서 선택적 통합 지원

    $132.9 ~ $147.9

    지금 구매
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • 높은 토크 밀도와 강력한 출력 성능 • 부드러운 동작을 위한 낮은 코깅 토크 • 초소형 설계로 공간 절약 • 홀 센서 옵션 지원 • 외골격 로봇, 협동 로봇(Cobot)에 적합

    $98.9 ~ $113.9

    지금 구매
  • RO100 KV55 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)
    RO100 KV55 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)

    RO100 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)

    • 초저 코깅 토크 • 대구경 중공 관통홀 설계 확대 • 높은 적응성, 샤프트 교체로 다양한 활용 가능 • 정격 토크 4Nm • Hall 센서 및 온도 센서 탑재 • 주로 외골격 로봇, 협동 로봇 암, 의료 및 항공우주 분야에 사용됨
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • 높은 토크 밀도로 강력한 출력 • 부드러운 동작을 위한 낮은 코깅 토크 • 공간 절약을 위한 초소형 설계 • 홀 센서 선택 적용 가능

    $61.9 ~ $76.9

    지금 구매
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내