Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
AK70-10 KV100을 선택한 이유
AK70-10 KV100의 주요 특징

CubeMars의 AK70-10, 민첩한 로봇 공학의 미래를 이끌다

CubeMars / Oct 29,2024

CubeMars에서는 로봇 기술의 최첨단 혁신에 참여하게 되어 매우 기쁩니다! 


지난해, 우리의 AK70-10 KV100 로봇 액추에이터 는 남아프리카 스텔렌보스 대학교에서 Nathan Weiss의 획기적인 이족 로봇 프로젝트 성공에 중요한 역할을 했습니다.


그의 논문 "민첩하고 일시적인 기동이 가능한 시리즈 관절 이족 로봇의 설계"는 다양한 지형에서 점프, 달리기, 뛰기와 같은 복잡한 움직임을 수행할 수 있는 매우 동적인 로봇을 개발하는 것을 목표로 했습니다.


AK70-10 KV100을 선택한 이유


이 프로젝트에서 CubeMars AK70-10 액추에이터는 다음과 같은 특징으로 선택되었습니다:


  • 높은 토크 밀도: 로봇의 동적 움직임을 처리하는 데 필수적인 AK70-10 KV100은 우수한 질량당 토크를 제공하여 고충격 기동 중에도 정밀한 제어와 원활한 작동을 보장합니다. 

  • 준직접구동 (QDD) 구조: 모터의 낮은 감속비와 높은 역구동성 덕분에 힘의 투명도와 동적 피드백 제어가 향상되어, 로봇이 도전적인 환경에서 민첩성을 유지할 수 있게 합니다.

  • 내장된 제어 및 피드백 시스템: 통합된 제어기와 절대 엔코더를 탑재한 AK70-10 모듈은 실시간 힘 센싱을 가능하게 하여 로봇이 다양한 지형에 원활하게 적응할 수 있도록 합니다.


이번 협업을 통해 AK70-10 KV100 은 로봇이 새로운 높이를 달성하는 데 중요한 역할을 했습니다—실제로 로봇은 시뮬레이션된 점프 높이를 초과하며, AK70-10의 탁월한 성능과 신뢰성을 실제 응용에서 보여주었습니다.


AK70-10 KV100의 주요 특징


  • 내장된 행성 기어 감속기.

  • 필드 지향 제어(FOC)와 CAN 통신 프로토콜을 사용하는 내장형 제어기.

  • 단일 루프 절대 12비트 엔코더.

  • 0.1° 정확도의 고정밀 제어.

  • 0.2°의 백래시 (12 arcmin).


CubeMars의 기술이 로봇 공학의 혁신을 추진하며, 실제 지형에서 민첩하고 유연한 이동을 가능하게 하는 것을 보게 되어 자랑스럽습니다.



관련 기사
댄스 동작 학습을 통한 인간-로봇 협업 향상
댄스 동작 학습을 통한 인간-로봇 협업 향상
캘리포니아 대학교 샌디에이고 캠퍼스(UC San Diego)의 엔지니어들은 휴머노이드 로봇 기술에서 중요한 발전을 이루었습니다. 그들은 로봇이 다양한 표현 동작을 쉽게 학습하고 수행할 수 있도록 성공적으로 훈련시켰으며, 여기에는 단순한 댄스 루틴과 손 흔들기, 하이파이브, 포옹과 같은 제스처가 포함되며, 다양한 지형에서도 안정적인 보행 자세를 유지할 수 있습니다.
Sep 20,2024
2026 고토크 로봇 모터 가이드: 프레임리스 모터 vs QDD vs 통합 액추에이터
2026 고토크 로봇 모터 가이드: 프레임리스 모터 vs QDD vs 통합 액추에이터
로봇에서 QDD 모터, 프레임리스 모터, 일체형 액추에이터를 비교하고 토크, 제어, 통합 및 선택 트레이드오프를 이해합니다.
May 07,2026
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60
Innerunning 짐벌 모터 G60은 대형 중공 샤프트 설계를 채택하여 전기 슬립 링과 통합할 수 있어 케이블 통과가 용이합니다.
Aug 22,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내