Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
統合型電動アクチュエータと従来型モータの基本概念
従来型モータシステム
統合型電動アクチュエータ
統合型電動アクチュエータのコア利点
統合型電動アクチュエータの典型応用シナリオ
カスタマイズ駆動ソリューション
結論

統合型ロボットアクチュエータ vs 従来型モータ:ロボティクスにおけるモーションの未来

CubeMars / Apr 15,2026

統合型電動アクチュエータと従来型モータの基本概念


従来型モータシステム


従来のロボット駆動システムは、通常、複数の機能モジュールで構成されており、モータ本体、外部ドライバ、エンコーダ、減速機が含まれる。これらのコンポーネントは電気的接続および機械構造によって接続され、完全なアクチュエーションユニットを形成する。


実際のエンジニアリングにおいて、このアーキテクチャは高い柔軟性を提供する。エンジニアは特定の要件に基づき、異なる仕様のモータ、減速機、コントローラを選択し、カスタマイズされたシステム設計を実現することができる。


しかし、この柔軟性はより高いシステム複雑性ももたらす。モータ特性、ギア比、ドライバ電流容量、エンコーダのフィードバック精度などのパラメータは、システム全体で慎重にマッチングされなければならない。同時に、制御システムは電流ループ、速度ループ、位置ループのチューニングを完了しなければならない。


本質的に、これは典型的なシステムエンジニアリング問題であり、モータ制御およびシステム統合に関する高い専門知識を必要とする。


統合型電動アクチュエータ


統合型電動アクチュエータは、モータ、ドライバ、エンコーダ、減速機を単一構造に統合したメカトロニクスアクチュエーションユニットであり、ロボティクスおよびインテリジェントモーション制御システムに広く使用されている。


典型的な統合型アクチュエータは以下のコアモジュールで構成される:

  • ブラシレスDCモータ(BLDC)

  • 統合駆動ユニット(FOC制御対応)

  • 高分解能位置フィードバックシステム(エンコーダ)

  • プラネタリまたはハーモニック減速機(用途に応じてオプション)


これらの製品は、CAN、RS485、EtherCATなどの標準通信インターフェースを通じて上位制御システムと接続され、ロボット運動システムへのモジュール統合を可能にし、迅速な展開および柔軟な応用を実現する。


従来の分離型駆動ソリューションと比較して、統合型アクチュエータは製品設計段階においてモータ、ドライバ、伝達システムのマッチングおよび最適化を完了する。その結果、ユーザー側のシステム統合およびデバッグの複雑性を大幅に低減し、同時にモーション制御の一貫性および信頼性を向上させる。


understand-robotic-actuator-module


統合型電動アクチュエータのコア利点


システム統合複雑性の低減


従来アーキテクチャでは、エンジニアはモータ選定、ドライバ適合、エンコーダ設定、制御パラメータ調整を行う必要がある。このプロセスは時間がかかるだけでなく、経験依存性が高い。


統合型アクチュエータは工場段階でシステムレベル最適化を完了しており、ユーザーが基礎的なマッチング問題を処理する必要はない。エンジニアは通信インターフェースを通じて制御コマンドを送信するだけで、位置・速度・トルク制御を実現できる。


このアプローチはシステム設計の複雑性を大幅に低減し、パラメータ不一致による性能問題を最小化する。


空間利用率およびパワー密度の向上


ロボットシステムにおいて、関節空間は通常非常に制約されており、特に四足ロボット、人型ロボット、外骨格アプリケーションでは限られた空間で高トルク出力が必要とされる。


統合型アクチュエータは駆動系と伝達系を統合するコンパクト構造設計を採用し、全体体積を効果的に削減する。同時に、最適化された伝達経路および構造設計により、同一体積内でより高いトルク出力を実現する。


この高いパワー密度特性は、限られたスペースかつ高性能要求のロボット関節設計に適している。


システム性能マッチングの最適化


従来システムでは、モータ慣性と減速機剛性の不一致、またはドライバ帯域幅不足による遅延応答などのパラメータ不一致が発生する可能性がある。


統合型アクチュエータは設計段階でモータ、電子機器、伝達システムを統合的に最適化し、制御アルゴリズム調整およびフィードバックシステム統合を含め、すべてのモジュールの協調動作を保証する。


実際の応用では、低速時のより滑らかな動作、より安定した動的応答、そしてより高い制御精度として現れる。


システム信頼性の向上


従来のソリューションでは複数コンポーネント構成により接続インターフェースが多く、潜在的な故障ポイントが増加する。ケーブル、コネクタ、外部ドライバは振動や長期運用で問題を生じる可能性がある。


統合型アクチュエータは外部接続およびインターフェースを削減し、システム故障リスクを低減する。同時に、その一体構造は機械剛性を向上させ、動的条件下での安定性を改善する。


この利点はモバイルロボットおよび複雑環境において特に重要である。


開発サイクルの短縮


ロボット開発では、システム統合およびデバッグが大きな時間コストを占めることが多い。従来ソリューションは選定、設置、デバッグ、最適化など複数段階を必要とする。


統合型アクチュエータは標準化モジュールを提供することで開発プロセスを大幅に簡素化する。エンジニアは低レベルドライバ調整ではなく、モーション制御アルゴリズムおよびシステム機能に集中できる。


この利点は研究機関、スタートアップ、迅速な反復プロジェクトにおいて特に有用である。


熱管理および寿命の最適化


熱管理はモータ性能および寿命に影響する重要要素である。従来システムでは熱源が分散しており、統一的な熱設計が困難である。


統合型アクチュエータは構造設計により集中型熱管理および最適化された放熱経路を実現する。同時に、一部製品は温度監視および保護機構を備え、過熱時に出力制限または保護制御を行う。


このシステムレベルの熱管理能力は長期安定性および寿命延長に寄与する。


統合型電動アクチュエータの典型応用シナリオ


四足ロボット


四足ロボットは関節駆動システムに対して非常に高い要求を持ち、高トルク密度、高速動的応答、複雑環境での安定出力が必要とされる。特にジャンプ、走行、複雑地形移動においては、瞬時負荷変化下でも精密制御を維持しなければならない。


kleiyn-climbing


実際の応用において、統合型電動アクチュエータは四足ロボット関節駆動の主流ソリューションとなっている。例えば東京大学JSK研究室が開発した第2世代四足ロボットKleiynは、この技術アプローチの利点を示している。このロボットは不整地でも安定歩行が可能であり、さらに高速かつ安定した「煙突登り」を実現し、平面運動から三次元運動への拡張を示している。



駆動システムにおいて:


  • 脚関節にはAK70-10 KV100アクチュエータを使用し、最大トルク24.8Nmで高速応答要件を満たす


  • 腰関節にはAK10-9 V2.0 KV60アクチュエータを使用し、最大トルク48Nmで高負荷支持を提供する


高トルク出力、低遅延応答、および準ダイレクトドライブ特性により、これらの統合型電動アクチュエータは、高ダイナミクスかつ高負荷の条件下でも、滑らかで安定した動作を維持することができます。



モデル

モーターサイズ

モーター重量

ピークトルク

無負荷回転数

AK70-10 KV100

Ф89*50.25mm

521g

24.8Nm

480rpm

AK10-9 V2.0 KV60

Ф98*61.7mm

960g

48Nm

320rpm



人型ロボット


人型ロボットシステムでは関節空間が高度に制約される一方、多自由度協調制御が必要であり、アクチュエータのサイズ、性能、制御精度に対する要求が高い。


統合型電動アクチュエータはモータ、駆動、伝達システムをコンパクト構造に統合し、限られた空間で十分なトルク出力を可能にする。同時に高分解能エンコーダと最適化制御アルゴリズムにより複雑な動作制御を実現する。


実際の応用では、これらのアクチュエータは基本関節動作だけでなく、バランス制御、歩行遷移、人間とのインタラクションなどの複雑動作も可能にする。


robin


例えば、アーティストのダニエル・シムは、自身のロボット「ロビン」をステージに登場させ、人間と協調してダンスを披露します。このような応用では、動作の精度だけでなく、滑らかさや表現力も重視されます。



このプロジェクトでは、ロボットはコア駆動ユニットとしてCubeMarsのAKシリーズアクチュエータを使用しています。本シリーズは低バックラッシュかつ高精度で知られており、高精度な位置決めや滑らかな動作が求められる用途において優れた性能を発揮します。また、デュアルエンコーダフィードバックを備えた高度に統合された設計を採用しており、サーボ制御およびMIT制御モードの両方に対応しています。


AKシリーズロボットアクチュエータ–高集積ロボット用


外骨格システム


外骨格システムは従来ロボットと異なり、軽量性、安全性、滑らかなトルク出力が求められ、人間との自然なインタラクションが必要である。


ジョージア工科大学、スタンフォード大学、ペンシルベニア大学が開発したAI駆動型下肢外骨格システムは、この分野の代表的応用例である。このシステムはScience Advancesに掲載され、現実環境において人間の歩行効率を大幅に改善した。



このシステムはCubeMars AK80-9 KV100アクチュエータをコア駆動ユニットとして使用している。


モデル

モーターサイズ

モーター重量

ピークトルク

無負荷回転数

AK80-9 KV100

Ф98*38.5mm

480g

22Nm

570rpm


このアクチュエータは、高トルク密度と軽量設計により、外骨格システムの自重によるエネルギー消費を効果的に低減します。同時に、その統合構造はブラシレスモーター、遊星減速機、およびドライブモジュールを一体化し、滑らかで高効率なトルク出力を実現します。


制御面では、本システムはサーボ制御とMIT制御モードの切り替えに対応しており、ワンクリックでのパラメータ識別および適応型チューニング機能を備えています。これにより、デバッグプロセスが大幅に簡素化され、制御精度が向上します。これは、高い動的応答性と精密なトルク制御が求められるウェアラブルデバイスにおいて特に重要です。


カスタマイズ駆動ソリューション


実際のロボット応用では、シナリオごとに駆動システムの要求が大きく異なるため、標準製品ではすべての要求を完全には満たせないことが多い。


CubeMarsはロボットモータ分野における長年の技術蓄積を活かし、カスタマイズ駆動ソリューションを継続的に提供している。同社はロボットモータの研究開発および製造に注力し、モータ設計から統合型アクチュエータ開発までの完全な能力を有する。


現在までに、CubeMarsは世界1600社以上にカスタマイズされたロボットモーターサービスを提供し、1000社以上のロボット企業および研究機関と提携しています。その製品は産業オートメーション、人型ロボット、外骨格システム、医療ロボット、ホイール型ロボットなど幅広い分野で使用されており、さまざまな用途に対して信頼性の高いロボット用パワーソリューションを提供しています。


カスタマイズサービスにより、エンジニアリングチームは設計段階でより高い柔軟性を得ることができ、性能、構造、制御の最適なマッチングを実現し、システム全体の効率と信頼性を向上させる。

 

結論

統合型電動アクチュエータは、モータ、ドライバ、エンコーダ、減速機を単一ユニットに統合することで、駆動性能、構造コンパクト性、制御一貫性をシステムレベルで包括的に最適化する。

従来の分離型モータシステムと比較して、システム統合性、パワー密度、動的応答、開発効率において大きな利点を持ち、現代ロボティクスの高動的制御、高精度運動、コンパクト設計のニーズにより適合する。

ロボティクス技術が多自由度協調、高動的性能、小型化へと進化するにつれて、統合型アクチュエータはロボット運動制御の重要な技術アプローチとなり、四足ロボット、人型ロボット、外骨格システム、産業オートメーションなどでますます広く採用されている。


関連記事
CubeMars ポッテド・フレームレス・インランナー・モーター 新品!
CubeMars ポッテド・フレームレス・インランナー・モーター 新品!
ロボット工学と産業オートメーションの分野では、モーターの性能と信頼性が最も重要であり、キューブマーズの最新のポッティングフレームレス内部回転モーターRI-PHシリーズは、優れた電気性能と革新的なデザインで強力な新商品です。
Aug 01,2024
ロボットアームにサーボモーターを使用する方法
ロボットアームにサーボモーターを使用する方法
ロボットアームでサーボモーターを使用するには、いくつかのステップが必要で、モーターが所望の精密制御を実現できるように適切なハードウェアとソフトウェアの構成が求められます
Oct 11,2023
2026年 ロボティクス向けフレームレス・トルクモーター選定ガイド
2026年 ロボティクス向けフレームレス・トルクモーター選定ガイド
ロボット向けフレームレストルクモーターを探求。アウトランナーとインランナー設計を比較し、統合のヒントを参考に最適なアクチュエータ用モーターを選択。
Mar 10,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ