Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

膝関節モーター

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 159Nm/kg • ピークトルク 222 Nm、重量はわずか 1396 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 88.74Nm/kg • ピークトルク 85 Nm、重量はわずか 879 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • 軽量・コンパクト設計で、外骨格などのポータブルアプリケーションに最適 • 簡素かつ信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 高集積型エンコーダとドライバ • コンパクトサイズで高トルク出力 • ユニット重量約358g
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • サーボ及びモーションコントロールのデュアルモードドライブを統合 • 簡素で信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 耐久性向上のため耐衝撃性軸受を搭載 • 新しい電磁設計により高い過負荷能力を実現 • エンコーダとドライバの高集積化

    $229.9 ~ $298.9

    今すぐ購入
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    ・高集積型ロボットアクチュエータの定番モデル ・外骨格ロボットおよび四足歩行ロボット向けに設計 ・UART/CAN通信インターフェース搭載 ・無負荷回転数最大800rpm

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    ・高集積型オールインワンアクチュエータ ・定格トルク48Nm / ピークトルク120Nm ・高負荷ダイナミックタスクに対応する高出力ピークトルク ・2種類の制御モード: フォース制御およびサーボ制御 ・高出力性能

    $889.9 ~ $989.9

    今すぐ購入
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 高集積型ロボットアクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボ制御モード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側)により、出力軸の単回転位置記憶を実現 • 簡素な駆動ロジックと制御アーキテクチャ • 外骨格関節、ロボットアーム、AGV駆動系に最適

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高集積化アクチュエータ設計 • 高耐衝撃性を実現するクロスローラーベアリング搭載 • シンプルかつ信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 外骨格ロボット及び四足歩行ロボットに最適

    $398.9 ~ $498.9

    今すぐ購入
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高集積アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側) • 定格トルク18Nm / ピークトルク48Nm • 最大関節速度26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ