Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Cómo elegir un propulsor submarino adecuado
1、Parámetros de rendimiento
2、Características estructurales
3、Conveniencia de instalación
4、Vida útil
Ventajas de los propulsores submarinos CubeMars DW Series
1、Buceo libre en aguas profundas
2、Aleación de fundición a presión, resistente a la corrosión y duradera
3、Proceso de sellado
4、Diseño del eje
5、Hélice y carenado

Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación

CubeMars / Sep 29,2024

Como es bien sabido, un propulsor submarino es un dispositivo diseñado específicamente para actividades bajo el agua. Proporciona potencia y ayuda a buceadores, submarinos, robots submarinos no tripulados (ROV) y otros equipos a desplazarse rápidamente en el entorno acuático. Su componente principal es un motor eléctrico de alta eficiencia, como un motor de corriente continua sin escobillas (BLDC). Su función es generar empuje mediante hélices o propulsión por chorro para impulsar al usuario o vehículo hacia adelante en el agua.


A medida que los campos de aplicación de los propulsores submarinos continúan expandiéndose —incluyendo la exploración oceánica, las operaciones submarinas, el desarrollo de recursos y la supervisión medioambiental— la demanda de propulsores submarinos sigue creciendo, al igual que los requisitos de rendimiento, especialmente en el ámbito de los robots submarinos no tripulados (ROV/AUV). Por lo tanto, elegir un propulsor submarino adecuado se ha convertido en un desafío para muchos usuarios.


Hoy, analicemos brevemente el siguiente tema 


Cómo elegir un propulsor submarino adecuado


1、Parámetros de rendimiento


I. Empuje: Seleccione el empuje adecuado según el peso del equipo y su uso previsto. En general, cuanto mayor sea el empuje, mayor será el rendimiento del equipo.


II. Potencia: La potencia debe coincidir con el peso del equipo y la profundidad de operación. A mayor potencia, mayor será el consumo de energía y el nivel de ruido.


2、Características estructurales


Compacidad: Elija un modelo con estructura compacta, tamaño pequeño y ligero, lo que ayuda a mejorar la flexibilidad operativa.


Función de autolimpieza: Las palas deben contar con una función de autolimpieza para evitar enredos y bloqueos por desechos, garantizando un funcionamiento estable a largo plazo.


3、Conveniencia de instalación


Facilidad de instalación: Asegúrese de que el propulsor seleccionado sea fácil de instalar y mantener, reduciendo así los costos y el tiempo de operación.


4、Vida útil


Resistencia a la corrosión: Los propulsores submarinos se utilizan ampliamente en detectores submarinos operados a distancia (ROV) y autónomos (AUV). Deben soportar la alta presión y el entorno corrosivo de aguas profundas, por lo que un diseño resistente a la corrosión es crucial.


Vida útil: Elija modelos que hayan sido verificados y que tengan buena durabilidad. Los productos con un período de garantía más largo suelen ser más confiables.


Propulsores submarinos diseñados para profundidad, con múltiples opciones de especificación



Underwater Thrusters


Los propulsores submarinos de las series SW y DW, recientemente lanzados por CubeMars, adoptan un diseño cerrado. Los componentes clave del propulsor se encuentran dentro de una carcasa sellada, lo que evita eficazmente daños causados por objetos extraños como sedimentos y permite afrontar entornos submarinos complejos y cambiantes, cumpliendo con los requisitos de larga vida útil, resistencia a la corrosión y operación sin mantenimiento.


Al mismo tiempo, el propulsor submarino adopta un diseño de protección integral, considerando plenamente el problema de disipación de calor generado durante la operación. El interior está relleno con materiales de alta conductividad térmica, permitiendo que el propulsor disipe el calor mediante inmersión en agua y opere de manera eficiente. La carcasa sellada es fuerte y duradera, con una profundidad máxima de operación de 350 metros y un empuje máximo de amarre de 7 a 25 kgf, lo que satisface los requisitos de aplicaciones tanto en superficie como bajo el agua para ROV, embarcaciones no tripuladas, tablas de surf y otros.


Ventajas de los propulsores submarinos CubeMars DW Series


1、Buceo libre en aguas profundas


Tamaño compacto, potencia fuerte, con un empuje de amarre mínimo de 25 kgf.


DELVE INTO THE DEEP,NAVIGATE WITH EASE


2、Aleación de fundición a presión, resistente a la corrosión y duradera


Aleación de aluminio ligera y de alta resistencia, resistente al desgaste y duradera.


ALLOY PRECISION CASTING
CORROSION RESISTANCE
AND DURABILITY


3、Proceso de sellado


Proceso de conexión roscada, cabina sellada independiente de dos etapas y proceso de sellado dinámico de baja resistencia.


DESIGNED FOR DEPTH
MULTIPLE SPECIFICATION OPTIONS


4、Diseño del eje


Simplifica la estructura interna. En muchas aplicaciones, es muy resistente y funciona de manera estable y fiable.


5、Hélice y carenado


Diseño aerodinámico que reduce en gran medida la resistencia bajo el agua y permite un funcionamiento eficiente en inmersión.


INNOVATIVE DESIGN,CUTTING-EDGE ENGINEERING


Para obtener más especificaciones y opciones de los productos de la serie de propulsores submarinos, consulte en detalle los: Propulsores submarinos SW Series y DW Series.


Artículos relacionados
Estudio de caso para entusiastas de la robótica: el robot escalador LORIS
Estudio de caso para entusiastas de la robótica: el robot escalador LORIS
En el campo de la robótica, cada nuevo avance despierta creatividad e imaginación ilimitadas. Hoy exploramos un robot cuadrúpedo revolucionario desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon (CMU) — LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slop
Aug 01,2024
Cómo elegir un propulsor submarino: guía para sistemas de propulsión de ROV y AUV
Cómo elegir un propulsor submarino: guía para sistemas de propulsión de ROV y AUV
Descubra cómo elegir el propulsor submarino adecuado para sistemas ROV y AUV según la eficiencia, el control, la fiabilidad y los requisitos de la misión.
May 27,2026
Robot Gorilla Mk1: Alimentado por los motores CubeMars, abriendo el camino a nuevas alturas en el mantenimiento de líneas aéreas
Robot Gorilla Mk1: Alimentado por los motores CubeMars, abriendo el camino a nuevas alturas en el mantenimiento de línea...
En el ámbito del mantenimiento de líneas aéreas en Australia, un robot pionero desarrollado por Crest Robotics está transformando las prácticas laborales.
Oct 31,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante