7월 5일부터 7월 8일까지, 중국고등교육학회와 중국공정원 전략자문센터의 지도 아래, 전국대학생기계인대회 조직위원회가 주최하고, 전국 응용기술대학(대학교) 연맹과 산둥 방송텔레비전국이 지원하며, 난징이공대학교와 장인시 인민정부가 공동 주관한 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON)가 장쑤성 장인시에 위치한 난징이공대학교 장인 캠퍼스 체육관에서 개최되었습니다.
산업 자동화와 로봇 기술이 빠르게 발전함에 따라, 기업들은 효율적이고 정밀한 동력 솔루션에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다. CubeMars가 새롭게 선보인 AKE 준직접 구동 모터는 뛰어난 성능과 혁신적인 설계를 바탕으로 시장에 보다 경쟁력 있는 선택지를 제공합니다.
정밀 기계 및 로봇공학 분야에서 백래시(Backlash)는 매우 중요한 개념입니다. 백래시는 기어 간격이나 기타 부품 간 간격으로 인해 기계 전달 시스템에서 발생하는 의도하지 않은 움직임 또는 자유 운동을 의미합니다. 과도한 백래시는 제어 시스템의 정밀도를 낮추어 장비의 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 백래시를 제어하는 것은 기계 시스템의 정밀도를 향상시키는 중요한 단계입니다.