Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

RO 시리즈 외전형 무프레임 토크 모터

  • RO100 KV55 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)
    RO100 KV55 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)

    RO100 스탠다드 버전 (홀 센서 포함)

    • 초저 코깅 토크 • 대구경 중공 관통홀 설계 확대 • 높은 적응성, 샤프트 교체로 다양한 활용 가능 • 정격 토크 4Nm • Hall 센서 및 온도 센서 탑재 • 주로 외골격 로봇, 협동 로봇 암, 의료 및 항공우주 분야에 사용됨
  • RO80 KV105 스탠다드 홀 센서 포함
    RO80 KV105 스탠다드 홀 센서 포함

    RO80 스탠다드 홀 센서 포함

    • Diseño con par de cogging ultrabajo • Estructura con gran diámetro interior hueco • Par de salida continuo: 1,3 N·m • Arquitectura sin marco altamente integrada • Alta adaptabilidad: el eje intercambiable permite un uso multifuncional
  • RO60 KV115 표준형(홀 센서 포함)
    RO60 KV115 표준형(홀 센서 포함)

    RO60 표준형(홀 센서 포함)

    • 정격 전압 48V – KV115 • 초저 코깅 토크 • 대형 중공 관통홀 설계 확대 • 높은 적응성, 샤프트 교체를 통해 다양한 용도에 대응 • 정격 토크 0.8Nm • 홀 센서 및 온도 센서 탑재 • 주로 외골격 로봇, 협동 로봇 암, 의료 및 항공우주 분야에 사용됨
  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    • 초저 코깅 토크, 부드러운 저속 구동 • 초경량 성능을 위한 미니멀리스트 라이트 디자인 • 프레임리스 구조로 원활한 임베디드 통합 가능 • 유연한 케이블 관리를 위한 대형 중공 구조 • 개방형 열 설계로 연속 작동 신뢰성 향상
  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    • 초저 코깅 토크, 부드러운 저속 작동 • 초경량 성능을 위한 미니멀리스트 라이트(Lite) 디자인 • 프레임리스 구조로 원활한 임베디드 통합 가능 • 유연한 케이블 관리를 위한 대형 중공 구조 • 개방형 열 설계로 연속 작동 신뢰성 향상
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내