Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados

Diseñado para robots con piernas de carga pesada: R100 (Par máximo 11 Nm)

CubeMars / Aug 21,2023

El motor de par externo R Series R100 cuenta con un sensor Hall integrado, con un ángulo eléctrico de 120±20°. El diseño especial de disipación de calor del R100 utiliza una base ultradelgada y una almohadilla de silicona de alta conductividad térmica, lo que no solo reduce la altura total de instalación, sino que también permite la disipación de calor del cuerpo, garantizando un funcionamiento sin preocupaciones.


En cuanto a la instalación de la caja de engranajes, reservamos orificios de montaje especiales en la campana, y los clientes pueden conectar directamente una caja de engranajes armónica, un brida u otros tipos de caja de engranajes para alcanzar un mayor par.


El motor de par R100 KV90 adopta un diseño de conector que reemplaza los cables tradicionales, optimizando la instalación, haciéndola fácil y conveniente, y simplificando la complejidad.


El motor de par externo R100 combina un bajo par de cogging con baja inercia del rotor. Ya sea caminando, saltando, corriendo o adoptando diversas posturas, ¡funciona de manera suave!


El R100 KV90 nace fuerte y lleno de potencia. Está diseñado para robots con piernas de carga pesada, ofreciendo mayor par (2,3–11 Nm) y mayor estabilidad.


Product Drawing-R100

Specifications-R100

Analytical Graph of Motor Operation-R100


Artículos relacionados
Cómo elegir motores para exoesqueletos con potencia y seguridad
Cómo elegir motores para exoesqueletos con potencia y seguridad
Aprenda a elegir motores para exoesqueletos equilibrando densidad de potencia, seguridad, eficiencia y control.
Apr 10,2026
Sistema de energía robótica, ¿cómo funciona?
Sistema de energía robótica, ¿cómo funciona?
Descubra cómo funcionan los sistemas de accionamiento robóticos, sus componentes clave y criterios de selección. Compare soluciones para robots con patas, ruedas y exoesqueletos.
Apr 18,2024
¡Felicidades Chalmers Formula: Victoria en la FSG Driverless Cup con el AK10-9!
¡Felicidades Chalmers Formula: Victoria en la FSG Driverless Cup con el AK10-9!
Descubra cómo el equipo Chalmers Formula Student triunfó en la FSG Driverless Cup con el potente motor AK10-9. Explore su enfoque innovador que estableció nuevos estándares en carreras autónomas, mostrando excelencia en ingeniería y tecnología de vanguard
Oct 16,2025
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante