Créer votre compte CubeMars
Le moteur de nacelle CubeMars G35 Inrunner est conçu pour un fonctionnement à basse vitesse avec une densité de couple élevée. Il est spécialement adapté aux applications telles que la photographie aérienne, les stabilisateurs de nacelle, la conduite autonome et d’autres domaines similaires nécessitant un contrôle précis et stable.







| Domaine d’application | Gimbal,Radar | Classe d’isolation | H |
| Mode d’entraînement | FOC | Tension de tenue diélectrique | 500V 5mA/2s |
| Température de fonctionnement (℃) | -20℃~50℃ | Résistance d’isolement | 500V 10MΩ |
| Type de bobinage | Star | Nombre de paires de pôles | 3 |
| Nombre de phases | 7 | ||
| Paramètres électriques | |||
| Tension nominale V | 16 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 11.54 |
| Vitesse à vide rpm | 1320 | Résistance phase à phase (mΩ) | 3600 |
| Couple nominal Nm | 0.15 | Inductance phase à phase (μH) | 2100 |
| Vitesse nominale rpm | 815 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 61 |
| Courant nominal ADC | 1.3 | Constante moteur Nm/√W | 0.0606 |
| Couple de crête Nm | 0.46 | Constante de temps mécanique (ms) | 1.66 |
| Courant de crête ADC | 4 | Constante de temps électrique ms | 0.58 |
| Constante de vitesse rpm/V | 100 | Poids g | 90 |
| Constante de couple Nm/A | 0.115 | Densité de couple maximale Nm/kg | 5.11 |