Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트

고급 짐벌 시스템 전용 설계 – 아웃러너 짐벌 모터 GL100

CubeMars / Aug 24,2023

CubeMars 짐벌 모터 GL100은 소형, 경량, 낮은 코깅, 낮은 전력 소모를 특징으로 하며, 고급 짐벌 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 또한 AlexMos 짐벌 컨트롤러와 호환됩니다. 짐벌 시스템, 드론 포드, 자율주행 등 다양한 장면에 적합하며, 연속적이고 부드러운 경험을 제공합니다.


GL100 KV10 짐벌 모터 는 30mm 속이 빈 샤프트를 가진 대형 홀 설계를 채택하여 신호 및 전원 케이블 통과가 편리합니다. 코깅 토크가 낮고 제어가 세밀하여 제어 시스템과 상호작용하기 쉽습니다.


GL100 KV10 의 전체 무게는 단 698g으로, 소형이면서 경량입니다. 또한 목표 지향적 전자기 설계, 낮은 전력 소모, 저소음, 장시간 운용 적합, 높은 방수 및 방진 성능 등 고급 짐벌 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다.


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100


관련 기사
BLDC 모터 선택 방법: 완벽한 선정 가이드
BLDC 모터 선택 방법: 완벽한 선정 가이드
로봇에 적합한 BLDC 모터를 선택하는 방법을 알아보세요. 토크, 속도, 전압, 크기 등 주요 성능 요소를 비교해 설명합니다.
Sep 14,2026
산업용 액추에이터: 종류, 적용 및 향후 동향
산업용 액추에이터: 종류, 적용 및 향후 동향
유압·공압·전동 액추에이터의 응용과 기술 트렌드를 통해 로봇 및 스마트 산업 자동화를 이해합니다.
Apr 09,2026
통합 로봇 액추에이터 vs 기존 모터: 로보틱스에서 모션의 미래
통합 로봇 액추에이터 vs 기존 모터: 로보틱스에서 모션의 미래
통합 액추에이터와 기존 모터의 차이, 장점 및 응용을 로봇, 휴머노이드, 외골격, 사족 로봇에서 살펴봅니다
Apr 15,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내