Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Centro de videos

Demostración del control en modo servo de la serie AK

CubeMars / Oct 22,2024


Demostración del control en modo servo de la serie AK: video paso a paso

Artículos relacionados
Tutorial: Configuración del CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode con C++
Tutorial: Configuración del CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode con C++
Aprenda a configurar el motor CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode utilizando C++. Una guía paso a paso para dominar el control de posición, velocidad y par con baja latencia.
Jul 03,2026
Unboxing y primeras impresiones: motor BLDC CubeMars AK70-10 para Acrobot
Unboxing y primeras impresiones: motor BLDC CubeMars AK70-10 para Acrobot
Acompaña al creador de robots Daniel en el unboxing del motor BLDC para articulaciones robóticas CubeMars AK70-10. Equipado con un reductor planetario integrado de 1:10, un encoder magnético y un par máximo de hasta 25 Nm, descubre cómo proporciona un con
Jul 02,2026
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
Jun 24,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante