Motores de corriente continua (DC)
Motores paso a paso (Stepper Motors)
Servomotores
Motores DC sin escobillas (BLDC)
Actuadores
Motores lineales

¿Qué motor se usa en los robots?

CubeMars / Oct 26,2023

Los robots utilizan distintos tipos de motores, según sus aplicaciones y requerimientos específicos. Algunos de los tipos de motores más comunes en robótica incluyen:


Motores de corriente continua (DC)


Los motores de corriente continua (DC) son ampliamente utilizados en robótica por su simplicidad y facilidad de control. Se usan a menudo en robots con ruedas para propulsión. La velocidad y dirección se pueden ajustar mediante cambios de voltaje y polaridad.


Motores paso a paso (Stepper Motors)


Los motores paso a paso son conocidos por su precisión en el control de posición y rotación. Se utilizan en aplicaciones donde se requiere control preciso, como impresoras 3D y máquinas CNC.


Servomotores


Los servomotores permiten un control preciso de la posición y velocidad de los componentes del robot. Se usan comúnmente en brazos robóticos y otras aplicaciones que demandan alta precisión.


Motores DC sin escobillas (BLDC)


Los motores BLDC son conocidos por su alta eficiencia y fiabilidad. Se utilizan en aplicaciones que requieren operación continua a largo plazo, como drones, vehículos eléctricos y robots industriales.


Actuadores


En algunas aplicaciones robóticas se utilizan actuadores especializados, como actuadores neumáticos o hidráulicos. Estos pueden proporcionar alta fuerza y se usan comúnmente en robots industriales de gran tamaño.


Motores lineales


Los motores lineales se emplean en aplicaciones donde se necesita movimiento lineal. Se encuentran en sistemas robóticos de alta precisión y alta velocidad, incluidos los equipos de pick-and-place y etapas lineales.


La elección del motor depende de las necesidades específicas de la tarea del robot, como velocidad, precisión, torque y condiciones ambientales. Además, los sistemas de control y algoritmos se ajustan al tipo de motor elegido para lograr el rendimiento deseado. Es importante seleccionar cuidadosamente el tipo de motor adecuado para la aplicación del robot para garantizar un funcionamiento óptimo.



Artículos relacionados
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
El actuador robótico CubeMars AK80-64 KV80 mejora los exoesqueletos de rodilla mediante un ajuste de rigidez en tiempo real, optimizando los resultados de rehabilitación. ¡Haga clic para obtener más información!
Oct 17,2025
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Motores de corriente continua sin escobillas: Una visión general completa
Hoy analizaremos de manera integral los motores de corriente continua sin escobillas desde cinco aspectos: principio de funcionamiento, componentes, aplicaciones, selección y recomendaciones de uso.
May 31,2024
La evolución y las perspectivas futuras del mercado de motores eléctricos
La evolución y las perspectivas futuras del mercado de motores eléctricos
En los últimos años, el mercado de motores eléctricos ha experimentado transformaciones significativas, impulsadas por los avances tecnológicos y el aumento de la demanda en diversos sectores. Desde vehículos eléctricos hasta robótica, de la automatizació
May 31,2024