La impresionante prueba de inclinación de Arsenii Mironov
El desafío oculto: estabilidad dinámica en tiempo real
 
Por qué Arsenii eligió el CubeMars AK70-10 KV100
Actuadores robóticos como el reflejo muscular del perro robot
CubeMars empodera a los creadores que llevan los límites de la robótica más allá

Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10

CubeMars / Aug 06,2025

Al evaluar un perro robot (robot cuadrúpedo), su patrón de marcha es solo una parte de la historia. El verdadero desafío radica en su capacidad para adaptarse a terrenos irregulares y mantener la estabilidad dinámica en tiempo real.

 

La impresionante prueba de inclinación de Arsenii Mironov

 

Recientemente, Arsenii Mironov, un entusiasta de la ingeniería de 15 años, construyó su propio perro robot y realizó una notable prueba de equilibrio. Colocó el robot sobre una tabla de madera inclinable, levantando gradualmente un lado para crear una pendiente. A pesar de la inclinación cambiante, el robot mantuvo una postura firme: sin deslizarse, sin volcarse, solo una estabilidad sólida.



El desafío oculto: estabilidad dinámica en tiempo real

 

Esta prueba no se centró únicamente en el hardware, sino que también fue una prueba de estrés para los algoritmos de control y actuadores robóticos. Cada movimiento mínimo requería:


  • Respuesta rápida de par

  • Ajuste preciso de la posición

  • Salida suave y controlable


Sin estos, ni siquiera las mejores estrategias de control serían suficientes para mantener el equilibrio del robot.

 

Por qué Arsenii eligió el CubeMars AK70-10 KV100

 

Para alimentar las 12 articulaciones de su perro robot, Arsenii eligió el CubeMars AK70-10 KV100 Actuador robótico - 24/48V,Relación 10:1, conocida por su rendimiento en aplicaciones exigentes:

 

  • Alta densidad de par: par máximo de 24,8 Nm para manejar cargas dinámicas.

  • Respuesta ultra-rápida: baja latencia para ajustes precisos de alta frecuencia.

  • Retroalimentación de precisión: codificador de 14 bits integrado con precisión submilimétrica.

  • Integración compacta: motor, caja de engranajes planetaria y controlador combinados para espacios reducidos.




Actuadores robóticos como el reflejo muscular del perro robot

 

En la prueba de inclinación, AK70-10 KV100 el actuador robótico actuó como músculos robóticos con reacciones a nivel reflejo. Cuando el equilibrio del robot se desplazaba ligeramente, los motores del perro robot  se ajustaba al instante, devolviéndolo a una posición estable. Esta sinergia en lazo cerrado entre el controlador y el actuador es la clave para dominar terrenos dinámicos.

 

CubeMars empodera a los creadores que llevan los límites de la robótica más allá

 

En CubeMars, nos enorgullece ver a jóvenes innovadores como Arsenii Mironov llevando los límites de lo que es posible en robótica. Estamos dedicados a proporcionar actuadores de alto rendimiento para perros robots, cuadrúpedos y más, empoderando a la próxima generación de creadores.


Artículos relacionados
El robot de Daniel Simu sube al escenario en America's Got Talent con la potencia de los motores CubeMars serie AK
El robot de Daniel Simu sube al escenario en America's Got Talent con la potencia de los motores CubeMars serie AK
En el próximo episodio de America's Got Talent, los espectadores tendrán la oportunidad de presenciar una actuación única, en la que el artista Daniel Simu subirá al escenario junto con su robot diseñado especialmente para una deslumbrante rutina de baile
May 14,2024
Crea tus propios brazos de cámara con el actuador robótico CubeMars (Open Source)
Crea tus propios brazos de cámara con el actuador robótico CubeMars (Open Source)
Crea tu propio brazo de cámara programable con los actuadores CubeMars. Descubre CamRo, un rig robótico de doble eje de código abierto para un control de movimiento suave y cinematográfico.
Aug 01,2025
Robot Multimodal Adaptativo de Escalada en Rocas de la Universidad Beihang: Superando los Desafíos del Terreno
Robot Multimodal Adaptativo de Escalada en Rocas de la Universidad Beihang: Superando los Desafíos del Terreno
La exploración planetaria requiere una tecnología robótica avanzada capaz de navegar de forma segura por terrenos accidentados, acantilados verticales y cavernas. Un equipo de investigación de la Universidad Beihang ha desarrollado un robot adaptativo de
Nov 29,2024