RO Lite: diseñado para un rendimiento ligero

CubeMars / Feb 26,2024

Rotor sin carcasa, estator sin brida, sin sensores Hall incluidos.


¡Prepárate para la versión ligera del motor de par outrunner frameless de la serie RO de CubeMars! Mejora tu adaptabilidad de forma sencilla.


La serie RO Lite elimina la carcasa del rotor y la brida del estator de la serie RO original, así como los sensores Hall, para satisfacer las necesidades de alta adaptabilidad.


Disponible en RO60, RO80 y RO100, tensión nominal: 48 V, rango de par: 0,8–12 Nm. Velocidad nominal: 2000–4000 rpm.


Las mismas especificaciones, una estructura más ligera y mayor adaptabilidad.


Contacta con info@cubemars.com para obtener la información más reciente.


Artículos relacionados
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
CubeMars: el doble de par con la mitad del peso – revelando nuestras ventajas
Nos complace compartir un descubrimiento interesante sobre los motores robóticos CubeMars y cómo superan a la competencia. Recientemente, uno de nuestros colegas recibió un correo electrónico de un cliente que destacaba una diferencia significativa entre
Aug 07,2023
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Descubra cómo los motores QDD mejoran el control de par, la capacidad de respuesta y la eficiencia en robots humanoides y cuadrúpedos para lograr un rendimiento dinámico.
Mar 05,2026
Cómo usar los actuadores de CubeMars
Cómo usar los actuadores de CubeMars
Los actuadores CubeMars integran motor, drive y control. Guía: selección, aplicaciones, tutoriales AK/AKE, flasheo de firmware y calibración.
Apr 23,2026