RO100 KV55 Lite without hall

€156.90
Puntos disponibles:200 Puntos ▏ Puntos de recompensa:156 Puntos
?
• Diseño con par de cogging ultrabajo
• Estructura con gran diámetro interior hueco
• Par de salida continuo: 4 N·m
• Arquitectura sin marco altamente integrada
• Alta adaptabilidad: el eje intercambiable permite un uso multifuncional
€156.90
RO100 KV55 Lite without hall
Añadir al carrito Comprar ahora
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE