Nueva llegada – Motor externo sin carcasa – Serie RO

CubeMars / Dec 20,2023

¡CubeMars lanzará próximamente un nuevo Motor de Par Externo Sin Carcasa de la serie RO, liderando la ola de innovación en robótica!


Con la llegada de la era digital, la robótica impulsa la industria global a un ritmo sin precedentes. Como pionero en sistemas de energía para robots, CubeMars lidera la tendencia con el lanzamiento de la serie RO de motores externos sin carcasa, brindando experiencias innovadoras sin precedentes en los campos de dispositivos portátiles, brazos robóticos colaborativos, dispositivos médicos y aeroespacial.


Los productos de la serie RO han sido cuidadosamente mejorados sobre la base de la serie R, con el objetivo de resolver de manera más efectiva los problemas de diseño de las articulaciones de los robots. No solo resuelven los puntos críticos del espacio de instalación reducido dentro de la articulación, sino que también cumplen con los requisitos de mejora de torque. Los modelos RO60, RO80 y RO100 corresponden respectivamente a los R60, R80 y R100 de la serie R, demostrando la superioridad tecnológica de CubeMars mientras ofrecen más opciones a los clientes.


Cada producto incluye el cuerpo del motor externo sin carcasa de la serie RO, la cubierta frontal, el anillo magnético, así como pasadores de flujo y tornillos M2.5 y M3 para asegurar la cubierta frontal. El rotor está hecho de aluminio, lo que proporciona mayor resistencia a impactos y corrosión, además de ofrecer diversas posibilidades estéticas. Para garantizar un rendimiento excelente, los anillos magnéticos de la serie RO utilizan imanes de alta calidad.


Si está interesado en los productos de la serie RO, ¡puede dejarnos un mensaje para más información!



Artículos relacionados
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en Science Advances
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en...
Los actuadores robóticos AK80-9 alimentan los exoesqueletos IA de Georgia Tech, logrando una mejora del 86% en la eficiencia energética y adaptación en tiempo real al terreno para una mayor movilidad.
Jul 19,2025
Casos de aplicación de motores para robots en entornos complejos: del espacio y la exploración extraterrestre al funcionamiento autónomo a largo plazo
Casos de aplicación de motores para robots en entornos complejos: del espacio y la exploración extraterrestre al funcion...
La selección de motores para robots destinados a entornos complejos no debe centrarse únicamente en parámetros individuales como el par máximo o la velocidad, sino que debe evaluarse de forma integral teniendo en cuenta el entorno de trabajo real, la tare
Sep 28,2026
Cómo usar los actuadores de CubeMars
Cómo usar los actuadores de CubeMars
Los actuadores CubeMars integran motor, drive y control. Guía: selección, aplicaciones, tutoriales AK/AKE, flasheo de firmware y calibración.
Apr 23,2026