Centro de videos
Tabla de contenidos
Preparación
Paso 1: Guía de conexión del hardware principal
Paso 2: Inicialización del ESC y calibración del recorrido del acelerador
Paso 3: Prueba de giro directo/inverso y confirmación de dirección
Demostración en vídeo y resultados
Preguntas frecuentes (FAQ)
Descubra más soluciones de propulsión para robots submarinos

Tutorial: Cómo conectar el ESC submarino TW de CubeMars con los propulsores

CubeMars / Jun 26,2026

En el desarrollo de drones submarinos (ROV/AUV) o robots de exploración marina, la estabilidad y la capacidad de sellado del sistema de propulsión determinan directamente el éxito de la misión.

 

En este tutorial le guiaremos paso a paso para conectar y configurar correctamente el ESC submarino de la serie TW de CubeMars (Underwater TW ESC) junto con los propulsores submarinos (Thrusters) compatibles.

 

A través de este tutorial, aprenderá las normas principales de cableado, la lógica de calibración del recorrido del acelerador y los procedimientos de prueba de seguridad antes de la inmersión, ayudando a que su robot submarino obtenga rápidamente una potencia de propulsión fuerte y fiable.

 

Preparación


Antes de comenzar el cableado, asegúrese de tener preparados los siguientes equipos y herramientas:

 

  1. Hardware principal: ESC submarino de la serie TW de CubeMars,Propulsor submarino compatible

  2. Sistema de alimentación:Batería con el voltaje adecuado (por ejemplo, batería de litio) Conectores de alimentación

  3. Sistema de control:Controlador de vuelo, receptor o controlador principal submarino compatible con salida de señal PWM

  4. Herramientas auxiliares: Cinta aislante impermeable,Tubo termorretráctil,Destornillador,Multímetro (para comprobar cortocircuitos)

 

Paso 1: Guía de conexión del hardware principal


El cableado en entornos submarinos debe realizarse con extrema precisión. Incluso un pequeño cortocircuito o un mal contacto puede provocar fallos del equipo.

 

Siga las siguientes tres reglas principales de conexión:

 

  1. Conexión de alimentación (entrada de energía): Conecte firmemente el polo positivo (VCC) y el polo negativo (GND) de la batería a los terminales de entrada de alimentación del ESC TW.Advertencia:Utilice siempre un multímetro para confirmar la polaridad. Nunca invierta los polos, ya que podría quemar instantáneamente el ESC.

  2. Conexión del propulsor (salida de potencia):Conecte los tres cables de fase del propulsor submarino (normalmente U/V/W o tres cables del mismo color) a los terminales de salida del motor del ESC.En un entorno submarino no es necesario distinguir estrictamente el orden de fases. Si durante la prueba posterior se detecta que la dirección de giro es incorrecta, simplemente intercambie dos de los tres cables para cambiar el sentido de rotación. 

  3. Conexión de señal (entrada de control):Conecte el cable de señal PWM y el cable de tierra (GND) del controlador de vuelo o receptor a la entrada de señal del ESC.Asegúrese de que la tierra de señal y la tierra de alimentación sean comunes para garantizar la estabilidad de la señal de control.Aviso de seguridad:Después de completar las pruebas, todos los terminales expuestos deben sellarse y aislarse completamente mediante silicona impermeable, resina epoxi o tubo termorretráctil.

 

Paso 2: Inicialización del ESC y calibración del recorrido del acelerador


Antes de utilizar el propulsor submarino por primera vez, es necesario realizar la calibración del acelerador (Throttle Calibration).

 

Este proceso permite que el ESC reconozca correctamente el rango de señal del acelerador mínimo y máximo del controlador de vuelo o receptor, evitando que el propulsor se active repentinamente a alta velocidad después de entrar al agua.

 

Procedimiento de calibración

 

  1. Asegúrese de que el propulsor se encuentre en un estado seguro.(Puede realizar la calibración sin conectar inicialmente el propulsor o asegurarse de que no haya objetos alrededor).

  2. Coloque la palanca del acelerador del mando o controlador principal en la posición máxima (100%).

  3. Encienda el ESC TW.El ESC emitirá un sonido específico indicando que está registrando el punto máximo.

  4. Mueva rápidamente la palanca del acelerador hasta la posición mínima (0%).El ESC emitirá nuevamente un sonido indicando que el punto mínimo ha sido registrado correctamente.

  5. La calibración estará completa y el ESC entrará en modo espera.

 

Paso 3: Prueba de giro directo/inverso y confirmación de dirección


La configuración de los propulsores del robot submarino (como disposición vectorial o configuración en X) requiere una dirección de giro correcta.

 

Procedimiento de prueba


  1. Aumente lentamente el acelerador y observe la dirección de rotación del propulsor o la dirección del flujo de agua.

  2. Compare con el diseño del sistema y confirme que la dirección del empuje sea correcta.

  3. Si la dirección es incorrecta:No es necesario modificar el código ni la configuración del controlador.Después de cortar la alimentación, intercambie dos de los tres cables de fase entre el ESC y el propulsor para invertir perfectamente la dirección de giro del motor.


Demostración en vídeo y resultados


Después de completar los pasos anteriores, el sistema de propulsión submarina estará listo.Consulte el vídeo para ver la demostración práctica completa, los detalles del cableado y las pruebas de empuje bajo el agua.

 

Preguntas frecuentes (FAQ)


Q1: Después de encenderlo, el propulsor emite sonidos de alarma pero no gira. ¿Qué debo hacer?

 

A:Normalmente esto ocurre porque la señal no ha sido reconocida o el acelerador no está en la posición inicial correcta.Compruebe:

 

  1. Que el cable de señal esté conectado correctamente y tenga tierra común.

  2. Que al encender el sistema, la palanca del acelerador esté completamente en la posición mínima (0%).

  3. Que la calibración del recorrido del acelerador se haya completado correctamente.

 

Q2: ¿El ESC submarino necesita un tratamiento adicional de impermeabilización?

 

A:El ESC de la serie TW de CubeMars cuenta con un diseño avanzado de sellado submarino, normalmente con carcasa resistente a presión y conectores impermeables.Sin embargo, los puntos de conexión de cables modificados o extendidos por el usuario deben recibir un sellado adicional (por ejemplo, encapsulado con resina).Esta es la medida más importante para evitar cortocircuitos causados por la entrada de agua.

 

Q3: ¿Es normal que el ESC o el motor se calienten después de funcionar durante mucho tiempo?

 

A:Los equipos submarinos dependen del flujo de agua alrededor para disipar el calor.Si se realizan pruebas prolongadas a plena carga en el aire, es normal que aumente la temperatura.Durante las pruebas reales en el agua, asegúrese de que el propulsor esté completamente sumergido para obtener el mejor efecto de refrigeración.

 

Descubra más soluciones de propulsión para robots submarinos


CubeMars se compromete a proporcionar sistemas de propulsión eficientes y fiables para drones submarinos, ROV y equipos de exploración marina en todo el mundo.

 

[Conozca más detalles sobre los parámetros del ESC submarino de la serie TW de CubeMars]


Artículos relacionados
CubeMars impulsa el desarrollo del robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota
CubeMars impulsa el desarrollo del robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota
Descubra cómo el Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universidad de Minnesota utiliza los actuadores CubeMars para desarrollar un robot cuadrúpedo agrícola. Capaz de desplazarse por terrenos complejos, realiza el monitoreo de cultivos bajo el dosel y c
Jul 06,2026
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
Descubra cómo los actuadores CubeMars impulsan a Mentee Robotics en el desarrollo de avanzados sistemas humanoides de asistencia. Proporcionan un control fiable y de alto par para apoyar la movilidad y facilitar las tareas de la vida diaria.
Jul 01,2026
CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto de Georgia Tech
CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto de Georgia Tech
Descubre cómo el motor CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto robótico bilateral desarrollado por Georgia Tech. Gracias a su alta densidad de par y tecnología de transmisión cuasi directa, proporciona un movimiento suave y preciso para aplicaciones de re
Jun 17,2026