El recorrido de los Paralímpicos
Un momento de inspiración
La evolución de la tecnología de exoesqueletos
CubeMars: impulsando la innovación en la industria de exoesqueletos

Exoesqueleto: Una nueva era de logros e innovación humana

CubeMars / Aug 12,2024

Con los Juegos Olímpicos de París 2024 ya concluídos, la atención global se dirige con entusiasmo hacia los próximos Juegos Paralímpicos, un evento que no solo corona la excelencia deportiva, sino que también celebra el espíritu humano indomable y la innovación tecnológica.


El recorrido de los Paralímpicos


Los orígenes de los Juegos Paralímpicos se remontan a finales de la década de 1940. Fue en esa época cuando el Dr. Ludwig Guttmann, un pionero médico británico, organizó los primeros Juegos Internacionales de Stoke Mandeville para pacientes con lesiones medulares en el Hospital Stoke Mandeville. Este evento innovador sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en los Juegos Paralímpicos. Los primeros Juegos Paralímpicos oficiales se celebraron en Roma en 1956, marcando el inicio de este fenómeno deportivo mundial.


Desde entonces, los Paralímpicos se han convertido en el mayor evento multideportivo para atletas con discapacidad. Estos Juegos destacan no solo las habilidades y la determinación excepcionales de los atletas, sino también la importancia de la inclusión y la equidad en el deporte. Los Paralímpicos buscan ir más allá de la excelencia deportiva, fomentando un mayor respeto y comprensión hacia las personas con discapacidad.


Un momento de inspiración


Previo a los Paralímpicos de París 2024, el paralímpico francés Kevin Piette creó un momento poderoso e inspirador. Al portar la antorcha olímpica por las calles de París, Piette estaba equipado con un exoesqueleto robótico avanzado, simbolizando tanto el progreso tecnológico como la incesante búsqueda humana de superar los límites. A medida que avanzaba por la ciudad, parecía que la tecnología y la empatía humana se fusionaban armoniosamente, dejando una impresión duradera en todos los que lo presenciaron. Este momento icónico captura la esencia del espíritu paralímpico y aumenta la expectación por los Juegos venideros.


La evolución de la tecnología de exoesqueletos


La evolución de los exoesqueletos ha sido rápida desde su creación. Los primeros diseños a mediados del siglo XX eran voluminosos y rudimentarios, destinados principalmente a aumentar las capacidades físicas de los trabajadores militares e industriales. Sin embargo, en las últimas dos décadas, los avances en ciencia de materiales, robótica e inteligencia artificial han impulsado una ola de innovación. Los exoesqueletos modernos son ligeros, flexibles y están equipados con sensores y actuadores avanzados que replican los movimientos naturales del cuerpo humano, proporcionando apoyo crítico y mejorando la movilidad de los usuarios con discapacidades físicas. Estos dispositivos permiten a los usuarios mantenerse de pie, caminar e incluso subir escaleras, logrando hazañas antes inimaginables.


Para las personas con problemas de movilidad, los exoesqueletos representan un cambio revolucionario respecto a las tecnologías asistivas tradicionales como las sillas de ruedas y las prótesis. Estos robots portátiles no solo restauran la movilidad, sino que también aumentan la independencia y la calidad de vida en general.


CubeMars: impulsando la innovación en la industria de exoesqueletos


CubeMars, líder en soluciones de potencia robótica, ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la industria de exoesqueletos mecánicos. Sus productos, incluidos los motores sin rotor interno de la serie RI, los motores de par sin carcasa de la serie RO y el actuador robótico de la serie AK, se utilizan ampliamente en diversos proyectos de exoesqueletos y han alcanzado la producción en masa. Estas tecnologías no solo mejoran el rendimiento de los exoesqueletos, sino que también impulsan el desarrollo general de la industria.


El 8 de agosto, CubeMars lanzó el nuevo motor de accionamiento cuasi-directo: el actuador robótico de la serie AKE, una opción ideal para aplicaciones de exoesqueletos. Este producto integra motor y caja de engranajes, siendo particularmente adecuado para exoesqueletos, robots bípedos, brazos robóticos y robots colaborativos industriales. Con procesos de diseño y fabricación optimizados, la caja de engranajes ofrece mayor capacidad de carga y menor peso, alcanzando un juego de 9 minutos de arco y una densidad de par de 52 N.m/kg. El diseño modular del motor y la caja de engranajes facilita la instalación y el mantenimiento. CubeMars está comprometido con la innovación y la calidad, asegurando que cada producto cumpla con los altos estándares de los clientes mediante tecnologías de fabricación avanzadas y un riguroso control de calidad.


AKE Series Robotic Actuation Module


Los Juegos Paralímpicos de París 2024 continuarán el legado olímpico, ofreciendo una plataforma para que los atletas con discapacidad muestren sus talentos extraordinarios, al mismo tiempo que aumentan la conciencia y el apoyo social hacia la comunidad con discapacidad. A través de este evento, somos testigos de cómo el deporte puede trascender las limitaciones físicas, transmitiendo un mensaje más profundo de inclusión y respeto.


Mientras esperamos con entusiasmo las actuaciones sobresalientes en los Juegos Paralímpicos de París 2024, extendamos nuestros más sinceros deseos a todos los atletas. Los Paralímpicos son más que una celebración de la competencia: son un tributo a las posibilidades ilimitadas del espíritu humano. La fusión de la tecnología y la compasión humana está abriendo un nuevo capítulo más brillante en esta celebración continua.



Artículos relacionados
RO Lite: diseñado para un rendimiento ligero
RO Lite: diseñado para un rendimiento ligero
La serie de motores frameless outrunner CubeMars RO da la bienvenida a la nueva versión RO Lite. Su diseño ligero mejora fácilmente la adaptabilidad.
Feb 26,2024
Backlash de motores robóticos: un factor clave en el control mecánico de precisión
Backlash de motores robóticos: un factor clave en el control mecánico de precisión
En los campos de la mecánica de precisión y la robótica, el backlash es un concepto crucial. El backlash se refiere al movimiento no deseado o libre en un sistema de transmisión mecánica causado por los espacios entre engranajes u otros componentes. Un ex
Jun 28,2024
Casos de aplicación de motores para robots en entornos complejos: del espacio y la exploración extraterrestre al funcionamiento autónomo a largo plazo
Casos de aplicación de motores para robots en entornos complejos: del espacio y la exploración extraterrestre al funcion...
La selección de motores para robots destinados a entornos complejos no debe centrarse únicamente en parámetros individuales como el par máximo o la velocidad, sino que debe evaluarse de forma integral teniendo en cuenta el entorno de trabajo real, la tare
Sep 28,2026