¿Qué es Eelume?
Características clave y ventajas
1.Flexibilidad y precisión
2.Diseño modular
3.Navegación avanzada
4.Operaciones submarinas 24/7
Impacto y perspectivas futuras

Eelume: Revolucionando la intervención submarina

CubeMars / Jul 31,2024

Eelume


Hasta ahora, la inspección y el mantenimiento submarinos han dependido en gran medida de vehículos submarinos apoyados por buques de superficie. Sin embargo, Eelume, un nuevo tipo de herramienta de intervención submarina, está a punto de cambiarlo todo.


¿Qué es Eelume?


Eelume es un sistema robótico submarino revolucionario que combina la flexibilidad de un cuerpo semejante a una serpiente con propulsores submarinos. Esta combinación única hace que Eelume sea diferente a cualquier otro vehículo submarino, permitiendo maniobras intrincadas y ágiles.


Eelume


Características clave y ventajas


1.Flexibilidad y precisión


  • La estructura delgada y flexible de Eelume le permite mantenerse suspendido y maniobrar incluso en corrientes oceánicas fuertes.

  • Puede operar en espacios confinados donde otros vehículos no pueden acceder, lo que lo hace ideal para la inspección y mantenimiento de estructuras submarinas.


2.Diseño modular

  • La modularidad de Eelume permite una fácil personalización. Los usuarios pueden cambiar la combinación de articulaciones, propulsores y cargas útiles.

  • Se pueden acoplar diversas herramientas, como herramientas de torque, pinzas y diferentes instrumentos de mantenimiento, aumentando su versatilidad.


3.Navegación avanzada


  • Eelume está equipado con cámaras a lo largo de su cuerpo flexible, proporcionando a los operadores una vista completa durante inspecciones e intervenciones.

  • Su diseño le permite deslizarse entre obstáculos y aberturas estrechas, realizar giros en U y manejar tareas complejas con su configuración de doble brazo.

4.Operaciones submarinas 24/7


  • Eelume está diseñado para permanecer permanentemente bajo el agua, capaz de operar de manera segura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar las condiciones climáticas.

  • Esta capacidad reduce la necesidad de costosos buques de superficie, haciendo que las operaciones submarinas sean más ecológicas y seguras.


Impacto y perspectivas futuras


Eelume representa el futuro de los AUV de intervención (Vehículos Autónomos Submarinos). Al replantear la manera en que se realizan las operaciones submarinas, Eelume ofrece una solución más eficiente, rentable y versátil para el mantenimiento de la infraestructura submarina.


Conclusión

Eelume es una innovación revolucionaria en la robótica submarina, estableciendo un nuevo estándar en flexibilidad, precisión y eficiencia. Su capacidad para operar de manera continua bajo el agua sin necesidad de buques de apoyo en la superficie lo convierte en un cambio radical en la industria. A medida que Eelume sigue evolucionando, promete remodelar el futuro de las operaciones submarinas, haciéndolas más sostenibles y seguras para todos los involucrados.


Enlaces de referencia:

  1. Laboratorio de Robomecánica de la CMU

  2. Robotics and Automation

  3. Robótica inspirada en la naturaleza


Artículos relacionados
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.
Aug 24,2023
Módulo de reducción planetaria AKA60-6: Una nueva solución con alta capacidad de carga radial
Módulo de reducción planetaria AKA60-6: Una nueva solución con alta capacidad de carga radial
En el campo de la robótica inteligente y los equipos de automatización, el rendimiento y las aplicaciones multiescena siempre han sido un enfoque clave de nuestra investigación y desarrollo.
Dec 31,2024