Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué requisitos básicos debe cumplir el sistema de propulsión de un robot submarino?
¿Qué desafíos plantea el entorno submarino para el diseño del sistema de propulsión?
¿Cómo resolver los principales desafíos de diseño de los sistemas de propulsión submarina?
¿Cómo elegir la solución de propulsión adecuada para diferentes robots submarinos?
Conclusión

Desafíos y soluciones en el diseño de sistemas de propulsión para robots submarinos

CubeMars / Aug 27,2026

Los robots submarinos se utilizan cada vez más en campos como la exploración oceánica, la inspección submarina, la investigación científica, la prospección de recursos y las operaciones de ingeniería. Desde los pequeños vehículos operados remotamente (ROV) hasta los vehículos submarinos autónomos (AUV), estos equipos necesitan realizar tareas como desplazamiento, giro, ajuste de actitud y posicionamiento preciso en entornos submarinos complejos.


En comparación con los robots terrestres, los robots submarinos imponen mayores exigencias a los sistemas de propulsión. El sistema de propulsión no solo debe proporcionar suficiente empuje, sino también mantener un funcionamiento estable bajo condiciones como la inmersión continua, los cambios de presión del agua, la disponibilidad limitada de energía y el espacio reducido. Al mismo tiempo, factores como la impermeabilidad, la disipación térmica, la eficiencia, la fiabilidad y el control preciso también afectan directamente al rendimiento general del movimiento del robot.


Por lo tanto, el diseño del sistema de propulsión de un robot submarino no consiste simplemente en aumentar la potencia de salida. Es necesario encontrar un equilibrio entre el rendimiento de propulsión, el consumo energético, las dimensiones estructurales, la adaptabilidad al entorno y la fiabilidad del sistema. En este artículo, partiremos de los requisitos básicos de los sistemas de propulsión para robots submarinos, analizaremos los principales desafíos que surgen durante el diseño y las soluciones correspondientes, y presentaremos soluciones de propulsión submarina adecuadas para diferentes aplicaciones.

 

¿Qué requisitos básicos debe cumplir el sistema de propulsión de un robot submarino?


what-basic-requirements-should-an-underwater-robot-power-system-meet.jpg


El sistema de propulsión de un robot submarino no solo proporciona empuje, sino que también influye directamente en la autonomía, la maniobrabilidad y la estabilidad operativa del robot. Los diferentes tipos de robots submarinos presentan diferencias en tamaño, carga útil y tareas, por lo que sus necesidades de propulsión también varían. Sin embargo, desde una perspectiva general de diseño, los ingenieros suelen prestar especial atención a los siguientes aspectos.

 

El rendimiento de propulsión determina la capacidad básica de movimiento del robot


En primer lugar, está el rendimiento de propulsión. Los robots submarinos dependen de los propulsores para superar su propia resistencia, las corrientes de agua y las cargas adicionales, y para realizar movimientos como avance, giro, ascenso, descenso y ajuste de actitud.

 

En el diseño real, las necesidades de propulsión suelen estar relacionadas con los siguientes factores:


  • Peso del propio robot y equipos y cargas útiles instalados

  • Corrientes y resistencia del agua en el entorno de trabajo

  • Tipos de movimiento que debe realizar el robot

  • Número, posición de instalación y dirección de empuje de los propulsores


Por lo tanto, al seleccionar un sistema de propulsión no basta con fijarse únicamente en el empuje máximo. Para los robots que necesitan funcionar durante largos periodos, también es importante comprobar si el propulsor puede mantener una salida estable dentro de su rango de funcionamiento habitual y si el motor, el propulsor y la carga total del robot están correctamente adaptados.


La eficiencia energética debe considerarse junto con las necesidades de propulsión


Una vez que se dispone de suficiente potencia, surge otra cuestión: ¿cuánta energía se necesita para generarla? Los robots submarinos suelen funcionar con baterías, cuya capacidad está limitada por factores como el peso, el tamaño y los requisitos de la misión. Por ello, la eficiencia del sistema de propulsión afecta directamente a la autonomía del robot.


NecesidadRendimiento del sistema de propulsión a considerar
Funcionamiento autónomo prolongadoAlta eficiencia de propulsión y bajo consumo energético
Trabajo con cargas elevadasCapacidad de salida continua y estable
Capacidad de batería limitadaControl razonable del consumo de potencia
Funcionamiento continuo durante largos periodosBajas pérdidas y buena gestión térmica


La eficiencia también afecta al aumento de temperatura del motor. En las mismas condiciones de salida, cuanto mayores sean las pérdidas de energía, mayor será normalmente el calor generado. Por lo tanto, en un sistema de propulsión submarina, la eficiencia no solo está relacionada con la autonomía, sino también con la capacidad de funcionamiento continuo y la fiabilidad.


Una vez resueltos los aspectos relacionados con la potencia y el consumo energético, el propio entorno submarino introduce otro desafío inevitable.


La adaptabilidad al entorno determina si el sistema puede funcionar durante largos periodos


Los robots terrestres pueden proteger sus motores mediante carcasas y sistemas de ventilación, mientras que los robots submarinos deben funcionar en condiciones de inmersión continua e incluso bajo una presión de agua considerable. Por ello, el sistema de propulsión debe contar con una protección de sellado fiable y tener en cuenta la resistencia a la presión en función de la profundidad de trabajo prevista.


Si el equipo se utiliza en agua de mar, también debe considerarse el riesgo de corrosión causado por la sal. Para las plataformas diseñadas para funcionar durante largos periodos, lo realmente importante es la adaptabilidad ambiental de todo el sistema de propulsión, incluidos el motor, el controlador, los conectores y las estructuras mecánicas relacionadas.


Por lo tanto, el diseño de protección de un sistema de propulsión submarina debe adaptarse al entorno de aplicación real, en lugar de determinar su idoneidad basándose únicamente en un determinado nivel de impermeabilidad.


La integración compacta y el control preciso influyen en el rendimiento general del robot


Además de la capacidad de salida y la adaptabilidad ambiental, el sistema de propulsión también debe adaptarse a la estructura general del robot submarino. La batería, los sensores, el controlador y la carga útil suelen tener que integrarse en un espacio limitado. Por ello, el motor y el propulsor deben encontrar un equilibrio entre tamaño, peso y capacidad de salida.


En los robots submarinos equipados con múltiples propulsores, el sistema de propulsión también debe asumir tareas de control de movimiento más complejas. Los diferentes propulsores deben trabajar de forma coordinada para realizar giros, desplazamientos laterales, ascensos, descensos y ajustes de actitud. Por ello, además de proporcionar suficiente potencia, el sistema de propulsión debe ofrecer una buena respuesta y capacidad de regulación de velocidad, y mantener una coordinación estable con el controlador y el sistema de control.


En conjunto, el sistema de propulsión de un robot submarino debe encontrar un equilibrio entre el rendimiento de propulsión, la eficiencia energética, la adaptabilidad ambiental, la integración estructural y la capacidad de control. La coexistencia de todos estos requisitos hace que el diseño de sistemas de propulsión submarina sea más complejo que el de los sistemas de propulsión de robots convencionales.

 

¿Qué desafíos plantea el entorno submarino para el diseño del sistema de propulsión?

 

En comparación con los robots convencionales, los sistemas de propulsión submarina deben enfrentarse a entornos de trabajo más complejos. La inmersión continua, la presión externa del agua, el espacio de instalación limitado y el funcionamiento prolongado hacen que diferentes objetivos de diseño estén estrechamente relacionados. Por ejemplo, un sellado más fiable favorece la protección contra el agua, pero puede aumentar las dificultades de disipación térmica; una mayor potencia de salida puede generar más empuje, pero también puede incrementar el consumo energético y la temperatura.


La impermeabilidad y la disipación térmica suelen ser dos problemas que deben resolverse conjuntamente


Durante el funcionamiento, el motor genera calor, mientras que el sistema de propulsión submarina debe utilizar estructuras de sellado para impedir la entrada de agua. Esto significa que los diseñadores no solo deben considerar cómo mejorar la impermeabilidad, sino también cómo transferir eficazmente el calor generado en el interior hacia el exterior.


Una disipación térmica insuficiente puede provocar un aumento de la temperatura durante el funcionamiento continuo, una reducción de la eficiencia e incluso afectar a la fiabilidad a largo plazo del motor y de los componentes electrónicos. Por lo tanto, el sistema de propulsión submarina debe diseñarse teniendo en cuenta conjuntamente la estructura de sellado, las rutas de transferencia térmica y la eficiencia del motor.


En términos sencillos, la relación puede entenderse así:


Sellado más fiable → mayores exigencias de gestión térmica → mayores requisitos de diseño del sistema


El alto empuje y la miniaturización presentan una contradicción inherente


Los robots submarinos suelen buscar sistemas de propulsión lo más pequeños y ligeros posible, pero al mismo tiempo necesitan suficiente empuje para superar la resistencia del agua y transportar sus cargas útiles.


Esta contradicción es especialmente evidente en plataformas como los pequeños ROV y AUV:


Objetivo de diseñoRequisito correspondiente
Mayor empujeMayor capacidad electromagnética y mecánica de salida
Menor volumenMayor densidad de potencia
Menor pesoMayor integración estructural
Menor consumo energéticoMayor eficiencia del motor y del sistema de propulsión
Funcionamiento prolongadoMejor gestión térmica y fiabilidad


Por lo tanto, el tamaño del motor no debe aumentarse simplemente en función de la potencia máxima. Es necesario optimizar conjuntamente el diseño electromagnético, la estructura mecánica y la adaptación entre motor y propulsor para obtener suficiente potencia dentro de un espacio limitado.


El funcionamiento prolongado bajo el agua amplifica los problemas de fiabilidad


La verdadera dificultad de un sistema de propulsión submarina no consiste simplemente en determinar si “puede funcionar bajo el agua”, sino en comprobar si puede funcionar de forma estable durante largos periodos.


Una prueba submarina de corta duración no puede reflejar completamente la fiabilidad a largo plazo del sistema. Con el aumento del tiempo de funcionamiento, los elementos de sellado pueden sufrir envejecimiento, las conexiones pueden presentar corrosión y componentes mecánicos como los rodamientos pueden experimentar un desgaste continuo.


Especialmente en ambientes marinos, la sal puede aumentar aún más el riesgo de corrosión de los componentes metálicos. Por ello, la fiabilidad del sistema de propulsión submarina debe considerarse desde la perspectiva de todo su ciclo de vida, incluyendo:


  • Selección de materiales: elegir materiales y métodos de protección adecuados según el entorno de agua dulce o agua de mar.

  • Estructura de sellado: garantizar que la protección siga siendo eficaz después de un funcionamiento prolongado.

  • Componentes mecánicos: reducir el desgaste de rodamientos, ejes y otros componentes durante el funcionamiento prolongado.

  • Conexiones: garantizar la estabilidad de las conexiones eléctricas en condiciones de inmersión continua.


Esto significa que el objetivo de diseño de un sistema de propulsión submarina no puede limitarse a cumplir los requisitos de rendimiento iniciales; también debe considerar la conservación del rendimiento durante el funcionamiento a largo plazo.


Los sistemas con múltiples propulsores hacen que el control de movimiento sea más complejo


En un dispositivo equipado con un solo propulsor, la lógica de control es relativamente sencilla. Sin embargo, en robots submarinos como los ROV, que utilizan múltiples propulsores, la salida de cada propulsor afecta al movimiento general del robot.


Por ejemplo, cuando el robot necesita girar o desplazarse lateralmente, el sistema de control debe regular de manera diferente los propulsores instalados en distintas posiciones. Si existen diferencias significativas en la respuesta entre los propulsores, pueden verse afectados la suavidad del movimiento y la precisión del control.


Por lo tanto, el diseño del sistema de propulsión también debe considerar la adaptación entre el motor, el controlador, el propulsor y el sistema de control. Para robots que necesitan mantener la posición, realizar posicionamiento preciso o ejecutar tareas submarinas, la velocidad de respuesta y la consistencia de la salida de potencia pueden ser tan importantes como el empuje máximo.


En general, los desafíos del diseño de un sistema de propulsión submarina no consisten en resolver un único problema de forma aislada. Es necesario gestionar simultáneamente la relación entre impermeabilidad y disipación térmica, rendimiento y tamaño, rendimiento inicial y fiabilidad a largo plazo, así como salida de potencia y control preciso. Estos problemas interrelacionados hacen necesario adoptar un enfoque de diseño más sistemático.

 

¿Cómo resolver los principales desafíos de diseño de los sistemas de propulsión submarina?

 

how-to-solve-key-design-challenges-in-underwater-power-systems.png


Frente a un entorno submarino complejo, el diseño del sistema de propulsión debe extenderse desde el propio motor hasta la estructura de sellado, la gestión térmica, la selección de materiales y el control de accionamiento. En lugar de optimizar cada problema de forma aislada, es más importante lograr que todos los componentes trabajen conjuntamente para encontrar un equilibrio entre rendimiento y fiabilidad.


Mejorar la impermeabilidad y la resistencia a la presión desde el diseño estructural integral


El diseño de impermeabilidad de un sistema de propulsión submarina no consiste simplemente en añadir una carcasa exterior. Es necesario establecer una estructura de protección integral alrededor del motor, el controlador, los cables y las conexiones.


En el diseño real, pueden considerarse especialmente los siguientes aspectos:


  • Estructura de sellado: reducir la posibilidad de entrada de agua.

  • Puntos de conexión: reducir el riesgo de que cables y conectores se conviertan en vías de entrada de agua.

  • Resistencia de la carcasa: soportar la presión externa correspondiente a la profundidad de trabajo prevista.

  • Protección interna: utilizar métodos como el encapsulado para proteger aún más los componentes electrónicos críticos.


Para diferentes profundidades y entornos de trabajo, las soluciones de protección también deben ajustarse en función de la aplicación, en lugar de utilizar exactamente el mismo diseño en todos los casos.


Controlar el aumento de temperatura mediante la eficiencia del motor y la gestión térmica


Resolver el problema de la disipación térmica no depende únicamente de añadir estructuras de refrigeración. También es importante reducir las pérdidas de energía innecesarias desde la propia fuente de calor.


Por ello, el diseño del motor puede optimizarse en las siguientes direcciones:


Dirección de diseñoFunción principal
Mejorar la eficiencia del motorReducir las pérdidas de energía durante el funcionamiento
Optimizar el diseño electromagnéticoReducir las pérdidas manteniendo la potencia de salida requerida
Mejorar las rutas de transferencia térmicaFacilitar la transferencia del calor interno hacia el exterior
Controlar adecuadamente la salida continuaEvitar un aumento excesivo de la temperatura durante el funcionamiento prolongado


El agua presenta una buena capacidad de transferencia térmica, pero la capacidad de transferir eficazmente el calor generado en el interior del motor hacia el exterior sigue dependiendo del diseño del motor y de los materiales utilizados. Por ello, la impermeabilidad y la disipación térmica deben considerarse conjuntamente desde las primeras etapas del diseño.


Mejorar la fiabilidad a largo plazo mediante materiales y estructuras mecánicas


Para un robot submarino diseñado para funcionar durante largos periodos, no basta con garantizar que el motor pueda funcionar correctamente en su estado inicial. Los materiales, elementos de sellado y componentes mecánicos deben ser capaces de soportar la inmersión continua, los cambios de presión y los efectos de diferentes condiciones del agua.


Especialmente en ambientes marinos, el diseño anticorrosión es fundamental. Mediante una selección adecuada de materiales, tratamientos superficiales y soluciones de sellado, es posible reducir el impacto de la corrosión sobre las estructuras y los componentes de conexión.


Al mismo tiempo, los componentes móviles, como rodamientos y ejes, también deben diseñarse teniendo en cuenta el desgaste durante el funcionamiento prolongado. Solo combinando la protección eléctrica con la fiabilidad mecánica se puede mejorar realmente la vida útil del sistema de propulsión.


Utilizar una alta densidad de potencia y una integración eficiente para satisfacer las limitaciones de espacio


Cuando un robot submarino necesita obtener mayor potencia dentro de un espacio limitado, simplemente aumentar el tamaño del motor no es una solución ideal.


Un enfoque más adecuado consiste en optimizar conjuntamente el motor, el accionamiento y la estructura de propulsión para aumentar la salida útil por unidad de volumen y reducir en la medida de lo posible el espacio adicional necesario para conexiones e instalación.


En los robots submarinos pequeños, un sistema de propulsión compacto también puede liberar más espacio para baterías, sensores y otras cargas útiles, aumentando así la flexibilidad del diseño general.


Lograr una propulsión precisa mediante la integración del motor, el accionamiento y el sistema de control


Por último, la potencia de salida debe convertirse, mediante el sistema de control, en un movimiento del robot que sea predecible y controlable.


Un sistema completo de propulsión submarina suele incluir:


Motor → Controlador → Propulsor → Sistema de control → Movimiento del robot


Cualquier problema de respuesta o adaptación entre estos componentes puede afectar al resultado final del movimiento.


Por ello, en robots submarinos con múltiples propulsores, es necesario adaptar la capacidad de salida, las características de respuesta y el método de control de los propulsores según las necesidades de movimiento del robot, de modo que todos ellos puedan trabajar de forma coordinada. Para aplicaciones que requieren mantenimiento de posición, posicionamiento preciso y control complejo de actitud, esta adaptación a nivel de sistema resulta especialmente importante.


En conjunto, las soluciones para sistemas de propulsión submarina no dependen de una única tecnología, sino que están compuestas por el sellado, la gestión térmica, los materiales, la estructura, el motor y el sistema de control. Solo mediante un diseño coordinado basado en las necesidades de la aplicación completa es posible obtener suficiente potencia y fiabilidad a largo plazo en entornos submarinos complejos.


Para los propulsores submarinos, estos requisitos de diseño deben materializarse finalmente en el motor y en la estructura del sistema. Lograr una salida estable dentro de unas dimensiones limitadas, al mismo tiempo que se garantiza la impermeabilidad, la disipación térmica, la eficiencia y la fiabilidad a largo plazo, se ha convertido en un aspecto clave del diseño de sistemas de propulsión submarina.

 

¿Cómo elegir la solución de propulsión adecuada para diferentes robots submarinos?

 

Sin embargo, para los ingenieros, resolver estos desafíos de diseño es solo el primer paso. El siguiente consiste en adaptar el sistema de propulsión al tipo de robot y a los requisitos específicos de la misión. Los diferentes robots submarinos presentan diferencias significativas en tamaño, profundidad de trabajo, carga útil y modos de movimiento. Por ello, la selección del sistema de propulsión no debe basarse simplemente en que “cuanto mayor sea el empuje, mejor”. Es necesario evaluar conjuntamente el empuje, la profundidad de trabajo, la eficiencia, el tamaño y el método de control según la aplicación.


Los robots submarinos pequeños priorizan el tamaño y la maniobrabilidad


En pequeños ROV, AUV y plataformas de investigación y educación, normalmente no hay mucho espacio interno para instalar equipos de propulsión. Al mismo tiempo, estas plataformas suelen necesitar mantener un peso reducido para minimizar el impacto sobre la flotabilidad y la estructura general.

Por ello, además de proporcionar suficiente empuje, el sistema de propulsión debe ser lo más compacto y ligero posible. Durante la selección, pueden considerarse especialmente factores como las dimensiones y el peso del propulsor, la capacidad de salida por unidad de volumen y el método de instalación.


En plataformas que utilizan múltiples propulsores, también es necesario considerar si su disposición puede satisfacer los requisitos de avance, giro, ascenso, descenso y ajuste de actitud.


Los ROV deben equilibrar empuje, maniobrabilidad y profundidad de trabajo


Los ROV suelen utilizar múltiples propulsores para realizar movimientos submarinos, por lo que la selección del sistema de propulsión afecta directamente a su maniobrabilidad. Además del avance y retroceso básicos, los ROV pueden necesitar realizar desplazamientos laterales, ascensos, descensos, giros y mantenimiento de posición, lo que requiere una salida de potencia estable y controlable.


Al mismo tiempo, la profundidad de trabajo de los ROV puede variar considerablemente. Los requisitos de resistencia a la presión para inspecciones en aguas poco profundas y operaciones costeras son diferentes de los de la exploración en aguas profundas y las operaciones de ingeniería submarina. Por ello, al seleccionar un propulsor, el empuje y la profundidad de trabajo deben considerarse conjuntamente como dos indicadores fundamentales, en lugar de centrarse únicamente en uno de ellos.


Los AUV y las plataformas de funcionamiento prolongado deben priorizar la eficiencia


Para los AUV y otros robots submarinos que necesitan realizar misiones autónomas durante largos periodos, el consumo energético del sistema de propulsión afecta directamente a la autonomía. Por ello, siempre que se satisfagan los requisitos de navegación, el sistema de propulsión debe minimizar las pérdidas de energía innecesarias.


Estas plataformas no necesariamente necesitan el mayor empuje máximo. Lo más importante es que el propulsor pueda mantener una alta eficiencia durante las condiciones habituales de crucero. También deben considerarse el aumento de temperatura durante el funcionamiento prolongado, la fiabilidad del sistema y la adaptación a la capacidad de la batería.


En otras palabras, los ROV suelen centrarse más en “si pueden proporcionar suficiente potencia”, mientras que los AUV suelen prestar más atención a “si pueden funcionar durante más tiempo con una cantidad limitada de energía”. Una vez definido este punto, la dirección de selección del sistema de propulsión resulta mucho más clara.


Cómo aplica CubeMars estos conceptos de diseño a sus propulsores submarinos


how-cubemars-applies-these-design-principles-to-underwater-thrusters.jpg


Los desafíos de diseño mencionados anteriormente deben materializarse finalmente en productos de propulsión concretos. En respuesta a los requisitos de los robots submarinos en materia de impermeabilidad, resistencia a la presión, eficiencia, empuje e integración estructural, CubeMars incorpora estos aspectos clave en el desarrollo de sus propulsores submarinos. Mediante el diseño coordinado del motor, el sistema de accionamiento, la estructura de sellado y la estructura de propulsión, ofrece soluciones de potencia adaptadas a diferentes aplicaciones submarinas.


Según el tipo de robot, la profundidad de trabajo y los requisitos de empuje, pueden seleccionarse diferentes series de productos:


ProductoEnfoque de diseñoEmpuje máximo estáticoProfundidad de trabajoAplicaciones recomendadas
W30Estructura compacta e integración del sistema≥7.7 kgf0–200 mPlataformas submarinas compactas, ROV ligeros
SW7Diseño ligero y aplicaciones en aguas poco profundas≥7 kgf0–30 mPequeños robots submarinos, plataformas de aguas poco profundas
DW10Empuje y adaptación a aguas profundas≥10 kgf0–350 mROV, plataformas de exploración submarina
DW25Alto empuje y aplicaciones en aguas profundas≥25 kgf0–350 mROV de alto empuje, plataformas de operaciones submarinas


A partir de los requisitos de diseño mencionados anteriormente, las diferentes plataformas submarinas presentan distintas prioridades para sus sistemas de propulsión. W30 es más adecuado para plataformas submarinas con espacio limitado que buscan simplificar la integración del sistema de propulsión. La serie SW ofrece opciones orientadas a aplicaciones ligeras y en aguas poco profundas. Para ROV que requieren mayor empuje o trabajan en aguas más profundas, la serie DW puede proporcionar una mayor potencia de salida y una adaptación ambiental correspondiente.


Esto significa que la selección de un propulsor submarino no consiste en comparar de forma aislada el empuje o la profundidad de trabajo, sino en combinar la salida del motor, las dimensiones estructurales, la capacidad de protección, la eficiencia y los requisitos reales de la misión. Mediante diferentes series de productos, CubeMars lleva los conceptos de diseño del sistema de propulsión mencionados anteriormente a productos concretos y proporciona soluciones de propulsión adaptadas a diferentes tipos de robots submarinos.


La selección final debe basarse siempre en los requisitos de la aplicación. Los ingenieros pueden determinar primero el empuje y la profundidad de trabajo necesarios y, posteriormente, considerar el tamaño del robot, la carga útil, el presupuesto energético y el modo de movimiento para realizar una selección más precisa. De este modo, es posible encontrar un equilibrio adecuado entre el rendimiento de propulsión y el diseño general del robot.

 

Conclusión

 

El diseño de un sistema de propulsión para robots submarinos es, en esencia, un problema de equilibrio entre múltiples objetivos. El empuje determina si el robot puede realizar los movimientos previstos, mientras que la eficiencia afecta a la autonomía y a la capacidad de funcionamiento continuo. Por su parte, la impermeabilidad, la resistencia a la presión, la disipación térmica y la integración estructural determinan si el sistema de propulsión puede funcionar de forma estable durante largos periodos en un entorno submarino real.


A medida que los ROV, AUV y otros robots submarinos avanzan hacia mayores profundidades, mayor autonomía y tareas más complejas, los sistemas de propulsión también necesitan ofrecer una mayor fiabilidad y una mejor adaptabilidad ambiental. Para los ingenieros, en lugar de perseguir simplemente un único parámetro, es más importante adaptar integralmente el sistema de propulsión según el tipo de robot, la profundidad de trabajo, la carga útil y los requisitos de la misión.


Los propulsores submarinos de CubeMars cubren diferentes niveles de empuje y profundidades de trabajo, proporcionando diversas opciones de propulsión para pequeñas plataformas submarinas, ROV y equipos de operaciones submarinas. Mediante una selección adecuada del propulsor en función de los requisitos del robot, es posible encontrar un equilibrio más adecuado entre rendimiento de propulsión, eficiencia energética y fiabilidad del sistema, proporcionando soluciones de propulsión fiables para diferentes aplicaciones submarinas.

Artículos relacionados
Cómo mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de los exoesqueletos: Impulsado por CubeMars AK80-64
Cómo mejorar la capacidad de respuesta y la adaptabilidad de los exoesqueletos: Impulsado por CubeMars AK80-64
El exoesqueleto de rodilla de rigidez variable basado en el CubeMars AK80-64 mejora la estabilidad de la marcha, la capacidad de respuesta y la adaptabilidad en robótica de rehabilitación.
May 20,2026
Cómo la construcción desde cero de una silla de ruedas eléctrica de doble motor devolvió la libertad a una esposa con movilidad reducida
Cómo la construcción desde cero de una silla de ruedas eléctrica de doble motor devolvió la libertad a una esposa con mo...
Descubre cómo se construyó una silla de ruedas eléctrica de doble motor desde cero para devolver la libertad a una esposa con movilidad limitada.
Apr 02,2026
¿Cuántos motores puede tener un robot?
¿Cuántos motores puede tener un robot?
Explica cuántos motores puede tener un robot, analizando factores de ingeniería como los grados de libertad (DOF), el par, el diseño mecánico y las limitaciones del sistema en distintos tipos de robots.
Nov 03,2023
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante