Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
Formula Student란 무엇인가
찰머스 포뮬러 스튜던트
왜 CubeMars AK10-9 V3.0 KV60을 선택해야 하나요?

찰머스 포뮬러 축하: AK10-9와 함께한 FSG 드라이버리스 컵 우승

CubeMars / Oct 16,2025

Formula Student란 무엇인가

 

Formula Student(FS)는 전 세계에서 가장 권위 있는 공학 경진대회 중 하나로, 대학 팀들이 직접 고성능 차량을 설계·제작·주행하며 경쟁하는 대회입니다. 이 대회는 기술 역량뿐만 아니라 혁신성, 효율성, 지속 가능성까지 종합적으로 평가하여, 젊은 엔지니어들이 자신의 실력을 선보일 수 있는 중요한 플랫폼입니다. CubeMars는 오랫동안 Formula Student를 지원해 왔으며, 특히 드라이버리스(자율주행) 부문에서 많은 팀들이 자율주행 차량의 조향 시스템에 CubeMars 모터를 선택하고 있습니다.



찰머스 포뮬러 스튜던트


올해 찰머스 대학교 Formula Student 팀은 Formula Student Germany 종합 드라이버리스 컵에서 우승을 차지하며 눈부신 성과를 거두었습니다. 특히 차량 설계와 제작의 97%를 자체적으로 수행하여, 팀의 뛰어난 공학 역량을 입증했습니다.



이번 대회를 위해 팀은 완전히 새로운 전기 자율주행 레이스카 SVEA를 개발했습니다. 팀에 따르면, AK10-9 V3.0 KV60 모터는 자율주행 시스템의 핵심으로, 조향 메커니즘에 동력을 제공하여 빠르고 정밀한 제어를 가능하게 했습니다:

“AK10-9 V3.0는 우리의 자율주행 시스템의 핵심으로, 차량을 빠르고 정밀하게 조향할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 고속 주행 중에도 계획된 주행 궤적을 정확하게 따라가며 트랙을 자신 있게 주행할 수 있습니다.”



왜 CubeMars AK10-9 V3.0 KV60을 선택해야 하나요?


자율주행 레이싱에서 조향 모터는 차량 역학에 매우 중요합니다. AK10-9는 높은 토크 밀도와 빠른 응답성을 제공하여 자율 제어 시스템이 실시간으로 조향을 조절할 수 있게 합니다. 이를 통해 고속에서도 정확한 주행 궤적 추적, 안정성 및 안전성을 보장합니다. CubeMars의 고성능 모터 덕분에 찰머스 팀은 자체 알고리즘과 제어 시스템을 최대한 활용하여 뛰어난 핸들링과 레이스 우승 성능을 발휘할 수 있었습니다.

 

AK10‑9 로봇 액추에이터 기본 사양


사양

정격 토크

최대 토크

크기

로터 관성

정격 속도

듀얼 인코더

AK10-9 V3.0

18 Nm

53 Nm

φ98 × 61 mm

1002gcm²

235 rpm

예



CubeMars는 Formula Student, 자율주행 차량, 로봇 애플리케이션을 위해 신뢰할 수 있고 고성능의 모터를 지속적으로 제공합니다. AK 시리즈 로봇 액추에이터는 컴팩트한 설계, 높은 토크 밀도, 모듈형 설치를 갖추어 많은 FS 팀의 자율 조향 시스템에서 선호되는 선택이 되었습니다.


관련 기사
로봇 모터 심층 분석
로봇 모터 심층 분석
오늘날 로봇은 공장, 서비스 산업, 심지어 우리의 일상 생활까지 다양한 분야에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 기술자들이 로봇에 대해 이야기할 때마다 항상 로봇 모터가 언급되며, 여기에는 로봇 모터의 선택과 다양한 유형 및 모델의 장단점이 포함됩니다. 이제 로봇 모터의 선택, 장단점, 활용 등에 대해 함께 살펴보겠습니다.
Oct 13,2023
산업용 액추에이터: 종류, 적용 및 향후 동향
산업용 액추에이터: 종류, 적용 및 향후 동향
유압·공압·전동 액추에이터의 응용과 기술 트렌드를 통해 로봇 및 스마트 산업 자동화를 이해합니다.
Apr 09,2026
토크 모터, 어떻게 작동하나요?
토크 모터, 어떻게 작동하나요?
토크 모터, 또는 힘 모터라고도 불리는 이 특수 모터는 일반적으로 높은 토크와 정밀한 운동 제어가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 예를 들어 로봇, 의료 장비, 산업 기계 및 자동차 시스템에서 사용됩니다. 토크 모터는 높은 출력 밀도, 직접 구동 기능, 부드러운 작동 등 장점을 제공하여 컴팩트한 설계와 고성능 응용에 적합합니다.
Sep 11,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내