El propulsor submarino Serie SW de CubeMars está diseñado para proporcionar una propulsión eficiente y fiable en vehículos no tripulados de superficie y subacuáticos. Con una carcasa totalmente sellada de aleación de aluminio, estos propulsores ofrecen excelente resistencia a la corrosión, larga vida útil y operación libre de mantenimiento. Los materiales de alta conductividad térmica permiten una disipación de calor efectiva mediante enfriamiento por agua. Soporta una profundidad máxima de 30 metros y proporciona un empuje de hasta 17 kgf, siendo ideal para ROVs, botes no tripulados, tablas de surf y aplicaciones similares.