Propulsor submarino serie SW

  • SW17
    SW17

    SW17

    Dimensiones:Φ130.6 × 163.5 mm

    Empuje estático máximo:17 kgf

    Potencia continua nominal:870 W

    Profundidad de operación:0–30 m

  • SW7
    SW7

    SW7

    Dimensiones:Φ100 × 125.5 mm

    Empuje estático máximo:7 kgf

    Potencia continua máxima:360 W

    Profundidad de operación:0–30 m

  • SW12
    SW12

    SW12

    Dimensiones:Φ130.6 × 151.5 mm

    Empuje estático máximo:12 kgf

    Potencia continua nominal:520 W

    Profundidad de operación:0–30 m

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante