Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Módulo de articulación robótica

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Actuador más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos servo y control de movimiento (MIT) • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca humanoides

    $99.9 ~ $135.9

    Comprar ahora
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Actuador más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos servo y control de movimiento (MIT) • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca humanoides

    $119.9 ~ $155.9

    Comprar ahora
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Actuador robótico más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos de control servo y de fuerza • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca y tobillo humanoides

    $149.9 ~ $185.9

    Comprar ahora
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Accionamiento integrado de doble modo con servo y control de movimiento • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Equipado con rodamientos resistentes a los impactos para una mayor durabilidad • El nuevo diseño electromagnético ofrece una gran capacidad de sobrecarga • Alta integración del codificador y el controlador

    $229.9 ~ $298.9

    Comprar ahora
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Diseño de actuador altamente integrado • Equipado con rodamiento de rodillos cruzados para una alta resistencia a los impactos • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Ideal para exoesqueletos y robots cuadrúpedos

    $398.9 ~ $498.9

    Comprar ahora
  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    • Alta integración con alta densidad de par • Codificadores duales Memoria precisa • Incorpora rodamientos de rodillos cruzados para una alta resistencia a los impactos • Admite modos de control servo y de movimiento • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable

    $398.9 ~ $498.9

    Comprar ahora
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Actuador robótico clásico de alta integración • Diseñado para exoesqueletos y robots cuadrúpedos • Interfaz de comunicación UART/CAN • Velocidad sin carga de hasta 800 rpm

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Actuador robótico altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servocontrol • Los codificadores duales (entrada y salida) permiten la memoria de posición de una sola vuelta en el eje de salida • Lógica de accionamiento y arquitectura de control sencillas • Ideal para articulaciones de exoesqueletos, brazos robóticos y trenes de transmisión AGV

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • Par máximo de 22 Nm • Funcionamiento suave con par elevado • Identificación inteligente de parámetros con un solo clic • Cambio fluido entre los modos servo y MIT dual • Configuración PID adaptativa

    $479.9 ~ $579.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores duales (entrada y salida) • Par nominal 18 Nm / par máximo 48 Nm • Velocidad máxima de la articulación 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores de doble entrada/salida • Par nominal 18 Nm / par máximo 53 Nm • Método de accionamiento sencillo y fiable

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Actuador todo en uno altamente integrado • Par nominal 48 Nm / par máximo 120 Nm • Alto par máximo para tareas dinámicas exigentes • Dos modos de control: control de fuerza y control servo • Alta potencia de salida

    $889.9 ~ $989.9

    Comprar ahora
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante