Motor para robot cuadrúpedo

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    $99.9 ~ $135.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:φ53 × 37 mm

    Peso del motor:185 g

    Par máximo:4.1 Nm

    Velocidad en vacío:435 rpm

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    $119.9 ~ $155.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф53*43mm

    Peso del motor:260g

    Par máximo:7Nm

    Velocidad en vacío:180rpm

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    $149.9 ~ $185.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:φ55*54mm

    Peso del motor:340g

    Par máximo:24Nm

    Velocidad en vacío:52rpm

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    $229.9 ~ $298.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф79*43mm

    Peso del motor:380g

    Par máximo:9Nm

    Velocidad en vacío:640rpm

  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    Dimensiones del motor:Ф79*39.5mm

    Peso del motor:368g

    Par máxim:9Nm

    Velocidad en vacío:560rpm

  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    $398.9 ~ $498.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф89*50.25mm

    Alta densidad de par:621g

    Par máximo:24.8Nm

    Velocidad en vacío:480rpm

  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motors:Ф98*38.5mm

    Peso del motor:485g

    Par máximoe:12Nm

    Velocidad en vacío:800rpm

  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del moto:Ф98*43.9mm

    Peso del motor:575g

    Par máximo:25Nm

    Velocidad en vacío:360rpm

  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    $479.9 ~ $579.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motors:Ф98*38.5mm

    Peso del motor:490g

    Par máximo:22Nm

    Velocidad en vacío:570rpm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф98*61.7mm

    Peso del motor:960g

    Par máximo:48Nm

    Velocidad en vacío:320rpm

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф98*61.7mm

    Peso del motor:940g

    Par máximo:53Nm

    Velocidad en vacío:320rpm

  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    $889.9 ~ $989.9

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф98*61.9mm

    Peso del motor:850g

    Par máximo:120Nm

    Velocidad en vacío:75rpm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante