Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor de par Outrunner Frameless RO (rotor externo)

  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    • Par de cogging ultrabajo, funcionamiento suave a baja velocidad • Diseño minimalista Lite para un rendimiento ultraligero • La arquitectura sin carcasa permite una integración embebida perfecta • Gran estructura hueca para una gestión flexible de los cables • El diseño térmico abierto mejora la fiabilidad del funcionamiento continuo
  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    • Par de cogging ultrabajo, funcionamiento suave a baja velocidad • Diseño Lite minimalista para un rendimiento ultraligero • La arquitectura sin carcasa permite una integración perfecta en sistemas embebidos • Amplia estructura hueca para una gestión flexible de los cables • El diseño térmico abierto mejora la fiabilidad del funcionamiento continuo
  • RO80 KV105 Estándar con Hall
    RO80 KV105 Estándar con Hall

    RO80 Estándar con Hall

    • Diseño con par de cogging ultrabajo • Estructura con gran diámetro interior hueco • Par de salida continuo: 1,3 N·m • Arquitectura sin marco altamente integrada • Alta adaptabilidad: el eje intercambiable permite un uso multifuncional
  • RO60 KV115 – Versión estándar con se...
    RO60 KV115 – Versión estándar con se...

    RO60 – Versión estándar con sensores Hall

    • Tensión nominal 48 V - KV115 • Par de cogging ultrabajo • Diseño mejorado con orificio pasante hueco grande • Alta adaptabilidad, cambio del eje para un uso versátil • Par nominal 0,8 Nm • Equipado con sensores Hall y de temperatura • Se utiliza principalmente en robots exoesqueléticos, brazos robóticos colaborativos, así como en los campos médico y aeroespacial.
  • RO100 KV55 versión estándar (con sen...
    RO100 KV55 versión estándar (con sen...

    RO100 versión estándar (con sensores Hall)

    • Par de cogging ultrabajo • Diseño mejorado con orificio pasante hueco grande • Alta adaptabilidad, cambio del eje para un uso versátil • Par nominal de 4 Nm • Equipado con sensores Hall y de temperatura • Se utiliza principalmente en robots exoesqueléticos, brazos robóticos colaborativos, así como en los campos médico y aeroespacial.
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante