Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor para robot de rehabilitación

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave y fluido • Diseño ultracompacto para maximizar la eficiencia del espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $132.9 ~ $147.9

    Comprar ahora
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave y fluido • Diseño ultracompacto para ahorrar un valioso espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $123.9 ~ $138.9

    Comprar ahora
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Alta densidad de par y potente rendimiento • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave • Diseño ultracompacto que ahorra espacio • Integración opcional de sensores Hall • Ideal para exoesqueletos y cobots

    $98.9 ~ $113.9

    Comprar ahora
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Alta densidad de par con potente salida • Bajo par de cogging para un funcionamiento suave • Diseño extremadamente compacto para ahorrar espacio • Integración opcional de sensores Hall

    $61.9 ~ $76.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores duales (entrada y salida) • Par nominal 18 Nm / par máximo 48 Nm • Velocidad máxima de la articulación 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores de doble entrada/salida • Par nominal 18 Nm / par máximo 53 Nm • Método de accionamiento sencillo y fiable

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante