Motor de accionamiento cuasi directo

  • Driver board
    Driver board
  • AKE40-6 KV90
    AKE40-6 KV90

    AKE40-6

    Dimensiones del motor:Ø51 × 24,5 mm

    Peso del motor:140g

    Par máximo:5,5 N•m

    Velocidad en vacío:330 rpm

  • AKE50-8 KV110
    AKE50-8 KV110

    AKE50-8

    Dimensiones del motor:Ø61,2 × 22,5 mm

    Peso del motor:190g

    Par máximo:7,5 N•m

    Velocidad en vacío:320 rpm

  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    Dimensiones del motor:φ69*25mm

    Peso del motor:260g

    Par máximo:12.5Nm

    Velocidad en vacío:240rpm

  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    Dimensiones del motor:Ф87*32mm

    Peso del motor:570g

    Par máximo:30Nm

    Velocidad en vacío:195rpm

  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    Dimensiones del motor:Ф107.5*43.5mm

    Peso del motor:1400g

    Par máximo:170Nm

    Velocidad en vacío:210rpm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante