Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor de accionamiento cuasi directo

  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Compatible con los motores de las series CubeMars AK, AKA,AKE y AKH • Admite tanto el modo servo como el modo de control de movimiento • Permite el control de bucle único (corriente, velocidad o posición) y el control en cascada de bucle múltiple (por ejemplo, posición + velocidad) • Codificador absoluto de alta resolución integrado (14-21 bits de una sola vuelta) • Sensor de temperatura integrado con protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento incorporada

    $59.9 ~ $159.9

    Comprar ahora
  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    • Tamaño compacto y peso ligero • Diseño de accionamiento cuasi directo integrado con motor + caja de cambios • Alta densidad de par • Montaje bidireccional para una instalación flexible • Especialmente adecuado para exoesqueletos
  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    • Tamaño compacto y peso ligero • Diseño de accionamiento cuasi directo integrado con motor + caja de cambios • Densidad de par máxima de hasta 121 Nm/kg • Especialmente adecuado para exoesqueletos
  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    • Motor de accionamiento cuasi directo • Actuador robótico con engranaje planetario • Instalación flexible con montaje bidireccional • Diseño modular • Bajo juego angular para una alta precisión • Rendimiento potente y constante • Especialmente para exoesqueletos
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante