Los motores de par Outrunner de CubeMars ofrecen alta densidad de par y gran precisión para aplicaciones de robótica y automatización. Equipados con sensores Hall integrados para una retroalimentación de posición precisa y sin contacto, junto con un diseño exclusivo de disipación térmica, estos motores BLDC garantizan un rendimiento fiable y una instalación sencilla. Con un par máximo de hasta 11 Nm y un formato compacto, la serie R es ideal para aplicaciones de AGV, AMR y exoesqueletos que requieren potencia robusta, bajo par de cogging y opciones de montaje flexibles.