Motor para AGV de inspección

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    Dimensiones del motor:∅80*51.2mm

    Peso del motor:460g

    Par máximo:9Nm

    Velocidad en vacío:640rpm

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    Dimensiones del moto:Ф79*67mm

    Peso del motor:750g

    Par máxim:72Nm

    Velocidad en vacío:98rpm

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    Dimensiones del motor:∅100*70mm

    Peso del motor:1060g

    Par máximo:53Nm

    Velocidad en vacío:320rpm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante