Motor GL II para Gimbal

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    Dimensiones del motor:Φ70.5*33.6mm

    Diámetro del orificio hueco:20mm

    Peso del motor:276g

    Par máximo:1Nm

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    Dimensiones del motor:Ф46.1*33.5mm

    Diámetro del orificio hueco:Ø12.5mm

    Peso del motor:112g

    Par máximo:0.68Nm

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    Interfaces de comunicación:UART, CAN, USB

    Voltaje de funcionamiento:5 V

    Dimensiones:39.2 × 29.2 × 10 mm

    Peso:16 g

  • Cables
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante