Motor GL para gimbal

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • Tamaño compacto, peso ligero y funcionamiento a alta velocidad • Bajo cogging y bajo consumo de energía • Adecuado para sistemas cardán • Orificio pasante central de 6 mm compatible con anillos colectores • Compatible con la integración de encoders

    $54.99 ~ $79.99

    Comprar ahora
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán

    $108.99 ~ $133.99

    Comprar ahora
  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • Tamaño compacto, peso ligero y funcionamiento a alta velocidad • Bajo cogging y bajo consumo de energía • Adecuado para sistemas cardán • Orificio central de 6 mm compatible con anillos colectores • Compatible con la integración de encoders

    $50.99 ~ $75.99

    Comprar ahora
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Tamaño reducido, ultraligero • Bajo cogging y consumo • Para sistemas cardán • Eje hueco grande • Compatible con el controlador cardán AlexMos

    $72.99 ~ $97.99

    Comprar ahora
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante