Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Sistema de gimbal

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Reducción del par de cogging en un 30 %. • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido. • Solución de placa de accionamiento integrada. • Placa de accionamiento con orificio central compatible con los protocolos CAN y PWM. • Compatible con tres modos de control: MIT, velocidad-posición y velocidad. • Diseño de eje hueco para facilitar el cableado interno.
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Par de cogging reducido en un 37,5 %. • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido. • Diseño integrado del motor y la placa controladora. • La placa controladora hueca admite comunicación CAN y PWM. • Admite tres modos de control: MIT, posición-velocidad y solo velocidad.
  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • Tamaño compacto, peso ligero y funcionamiento a alta velocidad • Bajo cogging y bajo consumo de energía • Adecuado para sistemas cardán • Orificio central de 6 mm compatible con anillos colectores • Compatible con la integración de encoders

    $50.99 ~ $75.99

    Comprar ahora
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • Tamaño compacto, peso ligero y funcionamiento a alta velocidad • Bajo cogging y bajo consumo de energía • Adecuado para sistemas cardán • Orificio pasante central de 6 mm compatible con anillos colectores • Compatible con la integración de encoders

    $54.99 ~ $79.99

    Comprar ahora
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Tamaño reducido, ultraligero • Bajo cogging y consumo • Para sistemas cardán • Eje hueco grande • Compatible con el controlador cardán AlexMos

    $72.99 ~ $97.99

    Comprar ahora
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán

    $108.99 ~ $133.99

    Comprar ahora
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • Bajo par de cogging, lo que permite un control de alta precisión cuando se combina con un codificador • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido • Estructura compacta, de tamaño reducido y peso ligero • Diseño de eje hueco para facilitar el tendido interno de los cables • Adecuado para sistemas cardán
  • G40
    G40

    G40

    • Gran orificio central • Bajo cogging y consumo • Integración con anillos colectores eléctricos • Para sistemas de cardán y conducción automática • Resistente al agua y al polvo
  • G60
    G60

    G60

    • Gran orificio central • Bajo cogging y consumo • Integración con anillos colectores eléctricos • Para sistemas de cardán y conducción automática • Resistente al agua y al polvo
  • G80
    G80

    G80

    • Gran orificio central • Bajo cogging y consumo • Integración con anillos colectores eléctricos • Para sistemas de cardán y conducción automática • Resistente al agua y al polvo
  • G100
    G100

    G100

    • Gran orificio central • Bajo cogging y consumo • Integración con anillos colectores eléctricos • Para sistemas de cardán y conducción automática • Resistente al agua y al polvo
  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Solo es compatible con motores GLII40 y GLII60. • Registra el estado del motor en tiempo real. • Configuración de los parámetros de datos del codificador.
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante