Sistema de gimbal

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del moto:Ф34.5*15.7mm

    Diámetro del orificio pasante:6mm

    Peso del motor:41g

    Par máximo:0.28Nm

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф46.5*21.5mm

    Diámetro del orificio pasante:8mm

    Peso del motor:107g

    Par máximo:0.5Nm

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    Dimensiones del motor:Ф46.1*33.5mm

    Diámetro del orificio hueco:Ø12.5mm

    Peso del motor:112g

    Par máximo:0.68Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф69*22.3mm

    Diámetro del orificio pasant:20mm

    Peso del motor:230g

    Par máximo:1.75Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф41.8*21mm

    Diámetro del orificio pasante:6mm

    Peso del motor:90g

    Par máximo:0.46Nm

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    Dimensiones del motor:Φ70.5*33.6mm

    Diámetro del orificio hueco:20mm

    Peso del motor:276g

    Par máximo:1Nm

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    Interfaces de comunicación:UART, CAN, USB

    Voltaje de funcionamiento:5 V

    Dimensiones:39.2 × 29.2 × 10 mm

    Peso:16 g

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    Dimensiones del motor:Ф87*22.3mm

    Diámetro del orificio pasante:30mm

    Peso del motor:312g

    Par máximo:2.9Nm

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    Dimensiones del motor:Ф106.8*34.2mm

    Diámetro del orificio pasant:30mm

    Peso del motor:698g

    Par máximo:7.7Nm

  • G60
    G60

    G60

    Peso del motor:472g

    Voltaje nominal:24V

    Corriente nominal:3.1A

    Par nominal:0.6Nm

  • G100
    G100

    G100

    Peso del motor:954g

    Voltaje nominal:24V

    Corriente nominal:2.4A

    Par nominal:3Nm

  • G80
    G80

    G80

    Peso del motor:472g

    Voltaje nominal:24V

    Corriente nominal:5.8A

    Par nominal:1Nm

  • G40
    G40

    G40

    Peso del motor:163g

    Voltaje nominal:16V

    Corriente nominal:1.65A

    Par nominal:0.25Nm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante