Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor de articulación del codo

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Módulo de potencia planetario hueco altamente integrado. • Diámetro del eje hueco: 7 mm con diseño de orificio pasante. • Densidad de par máxima: 88,74 Nm/kg. • Par máximo: 85 Nm con un peso de solo 879 g. • Encoders magnéticos duales de 21 bits con retroalimentación de bucle cerrado. • Controlador integrado con soporte para control FOC. • Interfaces CAN duales para conexión en serie de múltiples módulos.
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Actuador más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos servo y control de movimiento (MIT) • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca humanoides

    $99.9 ~ $135.9

    Comprar ahora
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Actuador más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos servo y control de movimiento (MIT) • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca humanoides

    $119.9 ~ $155.9

    Comprar ahora
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Actuador robótico más compacto • Diseño ligero con gran potencia de salida • Compatible con los modos de control servo y de fuerza • Configuración PID adaptativa • Ideal para aplicaciones compactas, como articulaciones de muñeca y tobillo humanoides

    $149.9 ~ $185.9

    Comprar ahora
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Diseño de actuador altamente integrado • Equipado con rodamiento de rodillos cruzados para una alta resistencia a los impactos • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Ideal para exoesqueletos y robots cuadrúpedos

    $398.9 ~ $498.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores duales (entrada y salida) • Par nominal 18 Nm / par máximo 48 Nm • Velocidad máxima de la articulación 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores de doble entrada/salida • Par nominal 18 Nm / par máximo 53 Nm • Método de accionamiento sencillo y fiable

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante