Propulsor submarino serie DW

  • DW20
    DW20

    DW20

    Dimensiones:Φ152 × 191 mm

    Empuje estático máximo:20 kgf

    Potencia continua nominal:910 W

    Profundidad de operación:0–350 m

  • DW10
    DW10

    DW10

    Dimensiones:Φ100 × 148 mm

    Empuje estático máximo:10 kgf

    Potencia continua nominal:540 W

    Profundidad de operación:0–350 m

  • DW15
    DW15

    DW15

    Dimensione:Φ130.6 × 174.5 mm

    Empuje estático máximo:15 kgf

    Potencia continua nominal:750 W

    Profundidad de operación:0–350 m

  • DW25
    DW25

    DW25

    Dimensiones:Φ152 × 191 mm

    Empuje estático máximo:25 kgf

    Potencia continua nominal:1315 W

    Profundidad de operación:0–350 m

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante