Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Actuador planetario de eje hueco serie AKH

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    Dimensiones del motor:Ф90*60,5 mm

    Diámetro del eje hueco:7 mm

    Peso del motor:879 g

    Par máximo:78 Nm

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    Dimensiones del motor:Ф90*81,5 mm

    Diámetro del eje hueco:7 mm

    Peso del motor:1396 g

    Par máximo:222 Nm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante