Motor de accionamiento cuasi directo de la serie AKE
El actuador robótico de la serie AKE cuenta con una caja de engranajes planetarios de alta precisión y un diseño modular del motor, optimizado para una mayor capacidad de carga y reducción de peso. Con un retroceso de solo 9 minutos de arco y una densidad de par de hasta 121 N·m/kg (por ejemplo, AKE90-8), estos actuadores ofrecen un rendimiento potente, preciso y fiable. La estructura modular y la base del motor con orificios roscados y pasantes permiten un montaje flexible bidireccional y una instalación fácil, lo que los hace ideales para exoesqueletos, brazos robóticos y aplicaciones de automatización avanzada.