Capacidad de carga radial aumentada en un 52%, soportando condiciones de operación complejas
Nuevo diseño de enchufe, operación fácil y duradera
Módulo de controlador optimizado para una depuración eficiente
Amplas aplicaciones, proporcionando mejores soluciones

Módulo de reducción planetaria AKA60-6: Una nueva solución con alta capacidad de carga radial

CubeMars / Dec 31,2024

En el campo de la robótica inteligente y los equipos de automatización, el rendimiento y las aplicaciones multiescena siempre han sido un enfoque clave de nuestra investigación y desarrollo. Para satisfacer las demandas del mercado, presentamos el motor del módulo de reducción planetaria AKA60-6, que ofrece una alta capacidad de carga radial y un diseño optimizado para proporcionar mejores soluciones para más aplicaciones, como los carros AGV y los robots con ruedas.


Capacidad de carga radial aumentada en un 52%, soportando condiciones de operación complejas


El AKA60-6 presenta una mejora significativa en la capacidad de carga radial, con una carga radial máxima de 18 kg, lo que representa un aumento del 52 % en comparación con el modelo anterior AK60-6 v1.1 . Esta mejora es el resultado de una estructura de motor minuciosamente optimizada, que mejora significativamente la capacidad del módulo para manejar altas cargas radiales y extiende su vida útil, ofreciendo a los usuarios un soporte de energía más estable y confiable.


Nuevo diseño de enchufe, operación fácil y duradera


Para abordar los puntos débiles de los motores de módulos tradicionales, como la dificultad para conectar y desconectar y los conectores de señal vulnerables, el AKA60-6 está equipado con un nuevo conector de 2+5 pines. Este conector integra las líneas de potencia y señal y utiliza tornillos M2 para un montaje seguro, lo que lo hace duradero, fácil de usar y reduce la frecuencia de mantenimiento, ofreciendo una experiencia de usuario más fluida.


Módulo de controlador optimizado para una depuración eficiente


El módulo de controlador AKA60-6 admite la configuración abierta de parámetros del bucle de corriente y ajustes de la velocidad de baudios del puerto serial, junto con una función de reconocimiento de parámetros del motor con un solo clic. Los usuarios pueden actualizar el motor seleccionado a través del ordenador principal sin necesidad de importar el firmware, lo que simplifica significativamente el proceso de depuración y mejora la eficiencia operativa.


Amplas aplicaciones, proporcionando mejores soluciones


El AKA60-6 KV80 está específicamente diseñado para aplicaciones de alta carga radial, como los carros AGV, los robots con ruedas y otros campos donde la alta durabilidad y la capacidad de carga radial son esenciales. Con su capacidad de carga radial mejorada y una experiencia de usuario optimizada, el AKA60-6 ofrece una solución óptima para estas aplicaciones, asegurando un funcionamiento eficiente en entornos complejos.


Artículos relacionados
Estimación de fuerzas de interacción humano-exoesqueleto basada en la tecnología de accionamiento cuasi-directo (QDD)
Estimación de fuerzas de interacción humano-exoesqueleto basada en la tecnología de accionamiento cuasi-directo (QDD)
En el campo de la interacción humano-robot, la tecnología de exoesqueletos ha surgido como una solución clave para la rehabilitación, la locomoción asistida y la ampliación de las capacidades físicas.
Mar 25,2025
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Cómo elegir actuadores para un brazo robótico de 6 grados de libertad
Aprende a diseñar un brazo robótico de 6 grados de libertad equilibrando el par, la carga útil y la selección de actuadores a nivel de articulación.
Apr 24,2026
Servomotor: ¿cómo funciona?
Servomotor: ¿cómo funciona?
Un servomotor (Servo Motor) es un tipo de motor capaz de controlar con precisión la posición, la velocidad y el ángulo. Se utiliza generalmente junto con sistemas de retroalimentación, como codificadores o resolutores, para proporcionar retroalimentación
Oct 07,2023