Centro de videos

¡Control en modo MIT de la serie AK!

CubeMars / Oct 22,2024


Actuadores robóticos de la serie AK: guía de control en modo MIT

Artículos relacionados
Si el motor no logra entrar en modo MIT
Si el motor no logra entrar en modo MIT
Si el motor no logra entrar en modo MIT después de encenderse, por favor descargue el video de referencia.
Oct 22,2024
Cómo flashear el firmware de los motores CubeMars AK con ST-LINK
Cómo flashear el firmware de los motores CubeMars AK con ST-LINK
Flashea el firmware de los motores CubeMars AK con ST-LINK. Incluye conexión de hardware, importación y proceso de flasheo paso a paso.
May 11,2026
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
Oct 22,2024