RI70 without hall sensor

RI70 with hall sensor

Der RI70 KV95 Innenläufer-Frame-less-Torque-Motor ist ein hochpräziser Gelenkmotor und bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC-Motor), ideal für Anwendungen in der industriellen Automation und Robotik geeignet. Speziell für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen entwickelt – wie Exoskelette, Quadruped-Roboter, beinbasierte Lokomotionsplattformen, Roboterarme und kollaborative industrielle Manipulatoren – liefert dieser Motor eine außergewöhnliche Leistung in einem bemerkenswert kompakten Gehäuse.
CubeMars’ RI70 KV95 zeichnet sich durch überlegene elektrische Eigenschaften, ein leichtes Baukonzept und ein minimalisiertes Platzbedarf aus. Seine Breite und Dicke sind sorgfältig optimiert und unterstützen eine flexible Anpassung, was eine nahtlose Integration in enge oder komplexe mechanische Räume ermöglicht.
Darüber hinaus besticht dieser frame-less Innenläufermotor sowohl in der Drehmomentabgabe als auch in der Präzision der Bewegungssteuerung. Er gewährleistet eine hohe Effizienz bei gleichzeitiger stabiler und reaktiver Leistungsabgabe.







RI70 without hall sensor

RI70 with hall sensor

| Anwendungsbereiche | Zusammenarbeit mit roboterarmen und exoskelett robotern | Isolationsklasse | C |
| Fahrmodus | FOC | Stehende Isolationsspannung | 1000V 5mA/2s |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 1000V10MΩ |
| Verbindungsmethode der Spule | Delta | Anzahl der Phasen | 3 |
| Anzahl der Polpaare | 14 | ||
| Elektrische Parameter | |||
| Nennspannung (v) | 24/36/48 | Gegen-EMF-Konstante Ke V/krpm | 11.69 |
| Leerlaufdrehzahl (rpm) | 1956/2934/3912 | Widerstand des Drahtes mΩ | 418 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 0.94 | Draht-Induktivität μH | 622.7 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 1270/1990/2710 | Trägheitsmoment (gcm²) | 92.15 |
| Nennstrom (ADC) | 7.1 | Motorkonstante (Nm/√W) | 0.2011 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 2.68 | Elektromechanische Zeitkonstante (ms) | 0.23 |
| Spitzenstrom (ADC) | 21 | Elektrische Zeitkonstante (ms) | 1.49 |
| Geschwindigkeitskonstante Kv (rpm/V) | 95 | Gewicht (g) | 270.4 |
| Drehmoment konstant Kt (Nm/A) | 0.13 | Maximale Drehmomentdichte (Nm/kg) | 9.91 |
| Anweisungen zur Verdrahtung | |||
| U | 16 Schwarz Silikondraht | Hv | 30 Grün Silikondraht |
| V | 16 Gelb Silikondraht | Hw | 30 Blau Silikondraht |
| W | 16 Rot Silikondraht | VCC GND | 30 Rot Silikondraht 30 Schwarz Silikondraht |
| Hu | 30 Blau Silikondraht | Eine beziehung CCW Eine beziehung | Hu-U Hv-V Hw-W eg:Hu-U Hv-V Hw-W |

| Kategorie | Modell | Nennspannung (V) | Nennleistung (W) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennstrom (A) | Nenndrehzahl (RPM) | Spitzendrehmoment (Nm) | Spitzenstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (RPM) | Widerstand des Drahtes (mΩ) | Draht-Induktivität (μH) | Anzahl der Polpaare | Gewicht (G) | Größe (Durchmesser × Länge) MM | Operation |
| RI Potting Serie | RI115-PH KV40 Geschweißtes Modell | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| RI Potting Serie | RI115-PH KV40 Modell mit Steckverbinder | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| RI Potting Serie | RI85-PH KV85 Modell mit Steckverbinder | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| RI Potting Serie | RI85-PH KV85 Geschweißtes Modell | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| RI Potting Serie | RI75-PH KV70 Modell mit Steckverbinder | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| RI Potting Serie | RI75-PH KV70 Geschweißtes Modell | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| RI Frameless Serie | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RI Frameless Serie | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RI Frameless Serie | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RI Frameless Serie | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RI Frameless Serie | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| RI Frameless Serie | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| RI Frameless Serie | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |